Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť
Sensors
IMX287

メーカーセンサー:センサーを搭載したすべてのカメラ

説明

メーカー :ファミリーの :センサーセンサーは、 0.4 メガピクセルの解像度を持つ :カラー:テクノロジーイメージセンサーです。シャッターは光学式 1/2.9 形式で、ピクセルサイズは 6.9 µm です。

技術的特徴

  • メーカー
    Sony
  • センサー名
    IMX287
  • 装置の構造
    CMOS
  • 画像サイズ
    1/2.9
  • 有効画素数
    544 (H) x 728 (W)
  • ピクセルサイズ
    6.9 µm
  • ADC分解能/出力
    12 bit -> 12 bit

製品紹介

製品 FPS 露光時間
消費電力 [W]
SNR [dB] DNR[dB] スペクトル
感度
EMVA 1288

BVS CA-SF5-0004FC

436.9 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.2 - - -

BVS CA-SF5-0004FG

436.9 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.2 - - -

BVS CA-GX0-0004FC

299.8 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.6 74.0 43.1

BVS CA-GX0-0004FG

299.8 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.6 74.0 43.3

BVS CA-SF2-0004FC

436.9 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.2 74.1 43.2

BVS CA-SF2-0004FG

436.9 / 436.9 / 436.9 18 µs - 20 s 3.2 74.2 43.3
* ストリーミング/バーストモード/マックス。ストリーミングはセンサーにより2x2ビニングまたはデシメーション(水平x垂直)

Sony メガピクセル対最大フレームレート図

メガピクセル(MP)
最大センサーフレームレート(FPS)

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]