IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov

Vstupno/výstupné moduly

K dispozícii v:

51 Verzie

Naše IO-Link moduly pre zapojenie snímačov/aktuátorov sa so svojím robustným telesom optimálne hodia na použitie v drsnom priemyselnom prostredí. Vstupno/výstupné moduly sú založené na konektoroch M12 alebo M8 a umožňujú jednoduchú a nákladovo úspornú inštaláciu a údržbu.

Špecifické monitorovanie jednotlivých kanálov pre porty identifikuje skraty a preťaženie, ako aj prerušenie kábla na porte. Táto miera selektívnej diagnostiky je jedinečnou vlastnosťou vstupno/výstupných modulov.

Naše rôzne varianty rozbočovačov senzorov/akčných členov BNI ponúkajú najvyššiu funkčnosť s najlepšou flexibilitou. Tieto produktové rady ponúkajú varianty pre digitálne vstupy/výstupy a pre analógové vstupné signály. Vyberte si správne zariadenie podľa svojich potrieb a požiadaviek. V závislosti od aplikácie môžete spravovať až 16 digitálnych vstupov a výstupov (so samostatným napájaním alebo bez neho pri vysokom zaťažení) alebo až 8 analógových signálov.

V závislosti od aplikácie ponúkame rôzne vyhotovenia krytov vrátane plastových a kovových. Rovnako ako rôzne triedy ochrany IP.

Špeciálne funkcie

  • Jednoduchá a nákladovo úsporná inštalácia a údržba
  • Identifikácia skratov a preťaženia, resp. prerušenia kábla na porte
  • Veľká flexibilita vďaka širokej škále variantov

Dostupnosť

51 Verzie

Objednávkový kód Cena Materiál puzdra Rozhranie Digitálne vstupy Digitálne výstupy Analógové vstupy Dodatočná funkcia Pripojovacie sloty
Činnosti

BNI00AY

BNI IOL-104-002-Z046
238.2 EUR Zinc, Die casting, nickel-plated IO-Link 1.1 16x PNP, Type 3 16x M8x1-Female, 3-pin

BNI0099

BNI IOL-102-002-Z019
192.7 EUR Zinc, Die casting IO-Link 1.1 8x PNP, Type 3 8x M8x1-Female, 3-pin

BNI007Z

BNI IOL-302-002-K006
150.6 EUR PA, Transparent IO-Link 1.1 16x PNP, Type 3 16x PNP 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded

BNI00CN

BNI IOL-302-S02-Z012
260.3 EUR Zinc, Die casting IO-Link 1.1 16x PNP, Type 3 16x PNP 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded

BNI00CP

BNI IOL-302-S02-Z026
277 EUR Zinc, Die casting IO-Link 1.1 16x PNP, Type 3 16x PNP 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded

BNI000R

BNI IOL-102-000-K019
181.7 EUR PBT, GF IO-Link 1.0 8x PNP, Type 2 8x M8x1-Female, 3-pin

BNI0093

BNI IOL-309-002-Z019
217.1 EUR Zinc, Die casting, nickel-plated IO-Link 1.1 8x PNP, Type 3 8x PNP 8x M8x1-Female, 3-pin

BNI00AJ

BNI IOL-719-002-Z012
354.4 EUR Zinc, Die casting IO-Link 1.1 8x Analog, voltage/analog, current/analog, temperature (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple Type J/Thermocouple Type K) 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded

BNI00AU

BNI IOL-302-002-Z046
288 EUR Zinc, Die casting, nickel-plated IO-Link 1.1 16x PNP, Type 3 16x PNP 16x M8x1-Female, 3-pin

BNI0007

BNI IOL-709-000-K006
158.4 EUR PA, Transparent IO-Link 1.0 8x PNP, Type 2 4x Analog, current (4…20 mA) 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded