Magnetické snímače pre drážku T
Snímače magnetického poľa
K dispozícii v:
10 Séria
Naše magnetické snímače BMF pre drážku T sa dajú namontovať priamo do drážky a vyznačujú sa výnimočne pevným upevnením. Umožňujú lícované osadenie, takže sa hodia aj pre priestorovo kritické aplikácie.
Spol. Balluff vám okrem toho ponúka aj extrémne krátke konštrukcie na flexibilné možnosti použitia. Snímače registrujú polohu piesta bezdotykovo cez stenu valca. Systém sa dá použiť pre valce a chápadlá nielen s výkonnými, ale aj slabými magnetmi.
Vďaka mimoriadne jasným LED diódam budete môcť stav zopnutia snímačov spoľahlivo identifikovať aj z veľkej vzdialenosti. Magnetické snímače pre drážku T dostanete aj v kovovom telese na použitie vo veľmi drsnom prostredí, napr. pri rozstreku pri zváraní alebo pri odletujúcich iskrách. Alebo s elektronikou citlivou na magnetické polia, ako napr. pre priemyselné prostredie s vysokými zváracími prúdmi.
Špeciálne funkcie
- Spoľahlivé spínacie reakcie vďaka presnému spínaciemu bodu
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
- Necitlivosť voči znečisteniu
10 Séria
Séria | Typ slotu | Materiál puzdra primárny | Rozmer | Spínací výstup | Rozhranie | Typ pripojenia | Okolitá teplota max. | Stupeň krytia IP | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 103Pre rôzne tvary drážok a malé inštalačné priestory |
variable | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable, Cable with connector | 85 °C | IP67 | |
BMF 21Pre tyčové valce |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable, Connector | 85 °C | IP67 | ||
BMF 235Pre T-drážku |
T-slot | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | Cable with connector | 85 °C | IP67 | |
BMF 235TPre T-drážku a 2 spínacie body (funkcia učenia) |
T-slot | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Cable, Cable with connector | 80 °C | IP67 | |
BMF 303Pre rôzne tvary drážok s uhlami držania udržiavajúcimi polohu |
variable | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable, Cable with connector | 85 °C | IP67 | |
BMF 305MPre rôzne tvary drážok s uhlovým konektorom |
variable | Aluminium | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | Connector | 105 °C | IP67, IP65 | |
BMF 405Pre T-drážky a použitie v hygienických priestoroch |
T-slot | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable, Cable with connector | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
BMF 415Pre T-drážku a použitie v náročných podmienkach so zváracími rozprašovačmi |
PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO configurable | IO-Link, IO configurable, PNP | Cable, Cable with connector | 80 °C | IP67 | ||
BMF 423Pre drážku C |
C-slot | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable, Cable with connector | 85 °C | IP67 | |
BMF TPre T-drážku s 2 hlavami senzorov |
C-slot, T-slot, variable | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable with connector | 85 °C | IP67 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.