13.12.2023
IO-Link Wireless je definovaný medzinárodnou IEC normou
Nadnárodná norma podporuje celosvetové používanie komunikačného riešenia a zaručuje zákazníkom kompatibilitu všetkých komponentov nezávisle od výrobcu. Spoločnosť Balluff sa ako člen konzorcia IO-Link podieľala na vývoji.
Medzinárodná štandardizácia je úspešne ukončená: Bezdrôtová rádiová komunikácia IO-Link Wireless je certifikovaná podľa normy IEC. Spoločnosť Balluff sa ako člen konzorcia IO-Link podieľala na vývoji.
Úspešne ukončená nadnárodná normalizácia: Bezdrôtová rádiová komunikácia IO-Link Wireless je certifikovaná podľa normy IEC. V novembri Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) vydala normu IEC 61139-3:2023 "Priemyselné siete - Jednokanálové digitálne komunikačné rozhranie - Časť 3: Bezdrôtová komunikácia". Úlohou tejto organizácie so sídlom v Ženeve je medzinárodná normalizácia bezpečnosti, účinnosti, spoľahlivosti a interoperability elektrických, elektronických a informačných technológií.
Bezdrôtová technológia IO-Link Wireless nadväzuje na IO-Link a jeho rozšírenie IO-Link Safety. Umožňuje prepojenie medzi komponentmi nezávisle od zbernice a bezproblémovú komunikáciu medzi inteligentnými snímačmi a automatizačnými systémami - a preto je kľúčovým stavebným prvkom pre továreň budúcnosti.
Význam technológie IO-Link bol rozpoznaný už na počiatku
"Pre spoločnosť Balluff je štandardizácia bezdrôtového rozhrania IO-Link Wireless dôležitým krokom v posilnení globálneho využívania tejto relatívne novej technológie," hovorí produktový manažér spoločnosti Balluff Ralf Kaptur. "Sme radi, že sme mohli prispieť k jej rozvoju." Špecialista na senzory a automatizáciu si uvedomil dôležitosť technológie IO-Link už v počiatočnom štádiu a aktívne sa podieľal na jej formovaní. V roku 2006 bola spoločnosť Balluff jedným zo zakladajúcich členov konzorcia IO-Link: Komunita IO-Link, združenie výrobcov komponentov, integrátorov a koncových zákazníkov, odvtedy riadi ďalší vývoj komunikačného riešenia - a tým aj prechod na normu IEC. V roku 2018 bola predstavená špecifikácia IO-Link IO-Link Wireless.
Inovácia automatizácie
"Štandardizácia vrátane textovej špecifikácie zaručuje kompatibilitu všetkých komponentov nezávisle od výrobcu. Bezdrôtový systém IO-Link od spoločnosti Balluff, ktorý sa používa všade tam, kde bežný prenos dát nie je možný alebo je možný len s ťažkosťami, je tiež v súlade s medzinárodnou normou," hovorí Kaptur. "S našimi existujúcimi produktmi sme už od ich uvedenia na trh v roku 2021 získali rozsiahle skúsenosti. Verní nášmu mottu "inovovať automatizáciu" budeme aj v budúcnosti kompetentným partnerom a zaručíme našim zákazníkom potrebnú bezpečnosť a flexibilitu."
O spoločnosti Balluff
Spoločnosť Balluff, založená v roku 1921 v Neuhausene a. d. F., so svojimi 3900 zamestnancami po celom svete presadzuje inovatívnu technológiu, kvalitu a medziodvetvové skúsenosti v oblasti priemyselnej automatizácie. Ako popredný špecialista na snímače a automatizáciu ponúka táto rodinná firma v štvrtej generácii komplexné portfólio vysokokvalitných riešení v oblasti snímačov, identifikácie a spracovania obrazu vrátane sieťových technológií a softvéru. V roku 2022 zaznamenala skupina Balluff Group obrat vo výške približne 567 miliónov eur. Okrem centrálneho sídla v Neuhausene a. d. F. má spoločnosť Balluff predajné, výrobné a vývojové miesta po celom svete a je zastúpená 38 dcérskymi spoločnosťami a ďalšími zastúpeniami v 61 krajinách. Zákazníkom zaručuje rýchlu celosvetovú dostupnosť výrobkov a vysokú kvalitu poradenstva a služieb priamo na mieste.