08.12.2021
Nový komunikačný štandard pre inteligentnú automatizáciu výroby
IO-Link Wireless od spoločnosti Balluff
S bezdrôtovým variantom IO-Link rozširuje spoločnosť Balluff svoje portfólio o rýchle, spoľahlivé a flexibilné riešenie, ktoré zároveň zaručuje konzistentnú systémovú integráciu a kompatibilitu. IO-Link Wireless sa používa všade tam, kde klasický prenos dát nebol predtým možný alebo bol možný len s ťažkosťami.
Komunikačný štandard IO-Link ako digitálne rozhranie umožňuje nezávislé bodové pripojenie a bezproblémovú komunikáciu medzi inteligentným snímačom a automatizačným systémom. Táto technológia je teda základným stavebným prvkom továrne budúcnosti. Uvedením bezdrôtovej technológie IO-Link rozširuje spoločnosť Balluff svoje vlastné rozsiahle portfólio IO-Link o bezdrôtové riešenie. "Či už na neprístupných miestach, v robotike alebo vo vysoko dynamických dopravných systémoch: IO-Link Wireless sľubuje ešte flexibilnejšie a udržateľnejšie aplikácie - pri zachovaní systémovej integrácie a kompatibility," hovorí produktový manažér spoločnosti Balluff Michael Zahlecker. Zákazníci, ktorí už používajú IO-Link, môžu ľahko konfigurovať IO-Link Wireless prostredníctvom integrovaného webového servera.
Bezdrôtový master prijíma údaje zo snímačov namiesto káblom rádiovým signálom cez mostík - bridge alebo rozbočovač - hub. "Nový bezdrôtový štandard spĺňa vysoké požiadavky automatizácie výroby," hovorí Zahlecker. Medzi hlavné výhody v porovnaní s káblovým systémom patrí jednoduchšie plánovanie a inštalácia, väčšia flexibilita a mobilita, ako aj elimonácia konektorov a káblov. IO-Link Wireless sa môže používať celosvetovo bez licencie vo frekvenčnom rozsahu 2,4 - 2,483 GHz. "Počas vývoja bezdrôtového systému IO-Link bola pre nás mimoriadne dôležitá vysoká spoľahlivosť," vysvetľuje Zahlecker. Latencia 5 ms a chybovosť 10-9 tak umožňujú priame pripojenie, ako aj rýchly a spoľahlivý prenos údajov. Ďalším plusom je bezproblémové rozšírenie systému o ďalšie prvky a integrácia až 40 zariadení.
Bezdrôtový variant IO-Link sa používa pre dynamické, pevné a mobilné aplikácie: V prepravných systémoch s vysokou rýchlosťou sa môžu kompatibilné snímače umiestniť priamo na vozík, aby bolo monitorovanie presnejšie. Pri výmene nástrojov na chápadle umožňuje absencia kabeláže prenos údajov v stiesnených priestoroch. To isté platí pre frézovacie stroje, ktoré ponúkajú málo miesta pre snímače, ale vyžadujú vysokú spoľahlivosť procesu. Nový systém tu boduje svojou robustnosťou. "Keďže nie je potrebná žiadna kabeláž, IO-Link Wireless umožňuje inštalovať snímače monitorovania stavu v monitorovacích systémoch aj na neprístupných miestach," vysvetľuje Zahlecker, "systém je tak ideálny na modernizáciu existujúcich riešení." Okrem nového bezdrôtového štandardu IO-Link ponúka spoločnosť Balluff rôzne riešenia pre bezkontaktný prenos dát a energie a neustále rozširuje svoje vlastné bezdrôtové portfólio. "Pomocou bezdrôtovej technológie chceme uvoľniť priemyselnú komunikáciu," hovorí Hubertus Breier, vedúci technologického oddelenia spoločnosti Balluff, a opisuje výhody bezdrôtových riešení v priemyselnej komunikácii. "Vďaka bezdrôtovému štandardu IO-Link môžeme teraz zbierať údaje napríklad v aplikáciách, kde to predtým bolo technicky nemožné alebo príliš nákladné."
O spoločnosti Balluff
Úspešný príbeh spoločnosti Balluff sa začal presne pred 100 rokmi založením dielne na presné mechanické opravy v Neuhausene a. d. F.. Dnes, pri svojom 100. výročí, je táto globálna spoločnosť s 3 600 zamestnancami po celom svete symbolom inovatívnej technológie, kvality a skúseností v oblasti priemyselnej automatizácie. Ako popredný špecialista na senzory a automatizáciu ponúka táto rodinná spoločnosť štvrtej generácie komplexné portfólio vysokokvalitných senzorových, identifikačných, sieťových a softvérových riešení. V roku 2019 zaznamenala skupina Balluff tržby vo výške približne 469 miliónov eur. S 38 dcérskymi spoločnosťami a ďalšími zástupcami v celkovo 68 krajinách zaručuje spoločnosť Balluff rýchlu globálnu dostupnosť výrobkov a vysokú kvalitu poradenstva a služieb priamo na mieste.