12.09.2023

Ultrazvukový snímač polohy priamo monitoruje upnutie obrobku

Míľnik v oblasti spracovania kovov

Ultrazvukový snímač polohy priamo monitoruje upnutie obrobku

Detekcia polohy, meranie vzdialenosti alebo detekcia pevných, práškových a kvapalných médií - ultrazvukové senzory od spoločnosti Balluff sú v týchto činnostiach presné a všestranné. S ultrazvukovým snímačom polohy BFD v kontakte s médiom rozširujeme naše portfólio o inovatívnu možnosť priameho monitorovania hydraulických valcov s krátkym zdvihom.

Spoľahlivé a úsporné riešenie na upínanie obrobkov - a skutočný míľnik v oblasti obrábania kovov.

Priama reakcia na náročné požiadavky z oblasti výroby

Existujúce riešenia na monitorovanie upínania obrobkov sú založené na nepriamych metódach: merajú objemový prietok hydraulickej kvapaliny alebo monitorujú koncovú polohu piestu. Takéto riešenia sú však buď nákladné, nepružné, alebo menej spoľahlivé. Okrem toho bežné výrobky nedokážu rovnakou mierou zisťovať a monitorovať stav upnutia a upínaciu dráhu. V dôsledku toho nielenže nie sú obzvlášť hospodárne, ale nedokážu vždy splniť ani zvyšujúce sa požiadavky na bezpečnosť stroja.

Výkyvná svorka s monitorovaním senzorom

Náš nový ultrazvukový snímač polohy poskytuje nápravu: vysielaním ultrazvuku do hydraulickej kvapaliny BFD monitoruje upínací proces obrobku priamo, nepretržite a rýchlo. Generuje spoľahlivé informácie o stave upnutia a umožňuje včas odhaliť odchýlky - napr. problémy s prívodom oleja, chyby pri odlievaní, odchýlky kontúr, chyby pri vkladaní a deformované obrobky. Monitorovaním celého upínacieho procesu môžete tiež včas odhaliť výkyvy tlaku v hydraulickej jednotke, poruchy otočného mechanizmu a chybné tesnenia a včas zasiahnuť.

Stručne povedané: novým ultrazvukovým snímačom polohy BFD spoločnosť Balluff priamo reaguje na potreby a očakávania zákazníkov. Riešenie, ktoré je inovatívne a zároveň má potenciál etablovať sa ako štandard.

Jednoduchá integrácia a všestranné použitie

Vďaka malým rozmerom, štandardným rozhraniam, ktoré sa dajú ľubovoľne konfigurovať, a nepretržitej automatickej kompenzácii sa senzor dá ľahko a flexibilne integrovať systémom "plug & play" v rôznych médiách. Spolu so štandardnými systémovými komponentmi od spoločnosti Balluff tak vzniká mimoriadne úsporné kompletné riešenie.

Ďalšie informácie poskytuje BFD cez IO-Link rozhranie. Medzi ne patrí napríklad monitorovanie stavu zariadenia, teploty zariadenia alebo kvality signálu. To umožňuje zistiť kritické zmeny v médiu, napr. spôsobené prítomnosťou vzduchu alebo cudzími časticami v hydraulickom systéme.


"Vďaka priamemu a nepretržitému monitorovaniu celého procesu upínania hydraulických valcov s krátkym zdvihom a dodatočnej kontrole stavu systému máte všetko priamo na očiach. Zvyšujete tak bezpečnosť stroja a skracujete prestoje stroja."

Christian Seyfried, produktový manažér - produktový klaster Procesné senzory


Najvyššia presnosť a spoľahlivosť

a nepretržité monitorovanie piestov počas celého procesu upínania

Odolná

konštrukcia trieda

Multifunkčné rozhranie pre

flexibilnú integráciu do takmer každej systémovej architektúry prostredníctvom IO-Link alebo prepínateľného analógového prúdového/napäťového výstupu

stavu

Monitorovanie

Kompenzácia

prispôsobenie sa zmenám kvality a zloženia hydraulickej kvapaliny


Špeciálne funkcie

  • Úsporná integrácia vďaka kompaktnej konštrukcii, štandardným systémovým komponentom a rozhraniam
  • Flexibilná integrácia prostredníctvom IO-Link, ako analógový prevodník alebo ako dvojstupňový spínač
  • Vysoko výkonné meranie v celom meracom rozsahu 0...80 mm: vysoká opakovateľnosť ≤ 100 µm, odchýlka linearity ±250 µm, rozlíšenie IO-Link 1 µm / analógové 12 bitov, meracia frekvencia IO-Link 500 Hz / analógová 1000 Hz
  • Vysoká tlaková odolnosť do 350 barov
  • Trieda ochrany IP67 a prevádzková teplota 0...85 °C
  • Priebežná kompenzácia na prispôsobenie merania typu, zloženiu a kvalite hydraulickej kvapaliny
  • Funkcie firmvéru na poskytovanie dodatočných údajov na monitorovanie stavu

BFD0002

Ultrazvukový snímač polohy M12

BFD0001

Ultrazvukový snímač polohy M8

BFD0003

Ultrazvukový snímač polohy

BFD0002

Ultrazvukový snímač polohy M12

Aplikácia
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah merania
0...80 mm
Nelinearita max.
±250 µm
Presnosť opakovania
± 50 µm
Hodnota tlaku max.
350 bar
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m, TPU
Okolitá teplota
0...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Internal temperature monitoring
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Viac informácií o produkte
BFD0001

Ultrazvukový snímač polohy M8

Aplikácia
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah merania
0...80 mm
Nelinearita max.
±250 µm
Presnosť opakovania
± 50 µm
Hodnota tlaku max.
350 bar
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.3 m, TPU
Okolitá teplota
0...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Internal temperature monitoring
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Viac informácií o produkte
BFD0003

Ultrazvukový snímač polohy

Aplikácia
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah merania
0...80 mm
Nelinearita max.
±250 µm
Presnosť opakovania
± 50 µm
Hodnota tlaku max.
350 bar
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Pripojenie
Cable, 2.0 m, TPU
Okolitá teplota
0...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Internal temperature monitoring
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Viac informácií o produkte

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.