Žiadosť o kontakt
- Stupeň krytia IP
-
dd = SA/SD:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67 - Rozhranie
- Digital pulse
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Materiál príruby
- Aluminium
- Typ príruby
- Clamping flange
- Priemer príruby
- 58 mm
- Okolitá teplota
-
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia