Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Typecode:
BTL7 -TZ- Series - Analog Voltage
Expresná výroba
Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu a môžete dostať svoju objednávku v kratšom čase.
Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.
Čas prepravy môžete skrátiť aj výberom expresného doručenia (okrem BTL dlhších ako 2,5 metra).
Upozorňujeme, že produkty vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné zrušiť.
EUR
+150 EURŽiadosť o kontakt
- Rozhranie
- Analog, voltage
- Meranie dĺžky
- 25...7620 mm
- Presnosť opakovania
- ± 10 µm
- Odchýlka linearity
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -40...85 °C
- Mechanická konfigurácia
- Fastening 3/4" threads
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + GL + WEEE
l = FA: CE + UKCA + GL + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Mandatory accessories
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100