Version 1.0
·
Zuletzt bearbeitet am 2024-09-18

Was bedeutet "Faktor 1" für induktive Sensoren?

Inhalt
Anhänge
Keine Anhänge

Was bedeutet "Faktor 1" für induktive Sensoren?

Viele Menschen assoziieren das Zeichen "F1" und den Namen "Faktor 1" mit Sensoren, die für Schweißumgebungen bestimmt sind.

Aber diese Verbindung ist nur zufällig.

Es stimmt, dass die meisten induktiven Sensoren für das Schweißen auch den sogenannten "Faktor 1" haben.

Aber "Faktor 1" bedeutet nicht, dass der Sensor für eine Schweißumgebung bestimmt ist.

Induktive Sensoren reagieren unterschiedlich auf verschiedene metallische Werkstoffe.

Der Erfassungsabstand variiert je nach Art des erfassten Materials.

Wie stark sich der Schaltabstand verringert, wird durch den sogenannten "Korrekturfaktor" bestimmt.

Näherungswerte für den Korrekturfaktor sind in dieser Tabelle angegeben:

Sensoren, die mit "F1" oder "Faktor-1-Sensoren" gekennzeichnet sind, haben einen Korrekturfaktor von = 1.

Das bedeutet, dass solche Sensoren für alle gängigen metallischen Werkstoffe den gleichen Schaltabstand haben.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten