Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Drehgeber für industrielle Anwendungen mit hoher Genauigkeit

Mit Drehgeber BDG

Drehgeber für industrielle Anwendungen mit hoher Genauigkeit

Drehgeber von Balluff kommen überall dort zum Einsatz, wo Längen, Positionen, Drehzahlen oder Drehbewegungen und Winkel oder Winkelgeschwindigkeiten zu erfassen sind. Sie wandeln mechanische Bewegungen in digitale elektrische Signale um.

Je nach Anwendung bietet Balluff unterschiedliche Messprinzipien. Wird eine hohe Auflösung gefordert, kommen häufig optische Drehgeber zum Einsatz. Für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen, werden magnetische Drehgeber genutzt. Zusätzlich gibt es Drehgeber in einer korrosionsbeständigen Ausführung im Edelstahlgehäuse und mit Schutzart IP69K.

Die Besonderheiten

  • verschleißfrei
  • inkrementale oder absolute Schnittstelle
  • hohe Auflösung bis 16 Bit/Umdrehung
  • Single- und Multiturnvarianten verfügbar
  • Multiturn bis 243 Umdrehungen
  • Varianten für Endhohlwellen, Hohlwellen und Vollwellen verfügbar
  • robuster Aufbau für raue Umgebungsbedingungen

Verwandte Themen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten