Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Durchflussventile zuverlässig kontrollieren

Wafer-Processing: Ventile in chemischer Umgebung überwachen

Durchflussventile zuverlässig kontrollieren

Beim ALD (Atomic Layer Deposition) in der Halbleiterfertigung werden nach und nach Atomlagen aus Vorläufermaterialien auf ein Substrat aufgebracht, um ihnen Eigenschaften wie Leitfähigkeit, chemische Beständigkeit und Festigkeit zu verleihen. Dieser Prozess erfordert ein hohes Maß an Präzision, weshalb spezielle ALD-Ventile zum Einsatz kommen. ALD-Ventile sind eine Schlüsselkomponente zur Erzielung eines stabilen Chemikalienflusses in die Prozesskammer, und sie werden jede Woche bis zu 1 Million Mal betätigt.

Wenn der regelmäßige Durchfluss eines Mediums in die Prozesskammer über ein Ventil gesteuert wird, müssen Sie sich auf das Ventil verlassen können. Unsere induktiven Sensoren überwachen zuverlässig die Ventile Ihrer Halbleiterfertigung. Durch sie können beispielsweise der Ventilstatus gemessen oder ein Ventilverschleiß erkannt werden.

Speziell für diese Anwendung wurden unsere induktiven Hochtemperatur-Sensoren in M5 entwickelt. Diese sind für Temperaturen von bis zu 135 °C ausgelegt und lassen sich durch ihre kleine Bauform hervorragend in das Ventil integrieren. Eine nach dem Einbau am hinteren Ende des Sensors sichtbare LED ermöglicht dabei eine kontinuierliche Überwachung des Ventils. Hierbei wird keine nachgeschaltete Auswerteeinheit benötigt.


Benjamin Renz

Mit unseren Sensoren lässt sich zuverlässig und kontinuierlich der Zustand Ihrer Ventile überwachen und sicherstellen, dass diese wie benötigt funktionieren. Die Integration und Inbetriebnahme verlaufen unkompliziert und intuitiv.

B. Renz, Market Segment Manager


Die Besonderheiten

  • gute Integration durch kleine Bauformen
  • LED nach Einbau sichtbar am hinteren Ende des Sensors
  • kein externer Verstärker notwendig
  • auch bei Hochdruck und in Ultrahochtemperaturbereichen anwendbar


Sie haben Fragen oder möchten sich beraten lassen? Kontaktieren Sie uns!

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Downloads

  • Branchenbroschüre Halbleiterindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten