Produkte
Produkte
Kontakt & Support
Warenkorb
Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Induktive Sensoren

Verfügbar in:

104 Ausführungen

Unsere hochdruckfesten induktiven Sensoren BHS halten einem Druck von bis zu 500 bar stand. Sie sind daher perfekt für die Positionsüberwachung Ihrer Hydraulik geeignet, wie z. B. bei der Endlagenkontrolle an hydraulischen Zylindern oder der Überwachung von Ventilpositionen. Ermöglicht wird deren Belastbarkeit durch medienbeständige Gehäusewerkstoffe und ein spezielles Abdichtungsverfahren. Für Ihre individuellen Anwendungen bieten wir Ihnen verschiedene Bauformen sowie ein umfassendes Programm mit unterschiedlichen Gehäusedurchmessern und Gewindegrößen.

Die Besonderheiten

  • druckfest bis 500 bar
  • hochtemperaturfest bis 120 °C
  • für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
  • Baugröße von M5 bis M18
  • kurze und lange Bauformen
  • mit und ohne Festanschlag

Verfügbarkeit

104 Ergebnisse

Bestellcode Preis Abmessung Schnittstelle Reichweite Schaltfrequenz Anschluss Druckfestigkeit max.
Aktionen

BHS0063

BHS B400V-PSD15-S04
165.38 EUR Ø 12 x 56 mm PNP Schließer (NO) 1.5 mm 400 Hz Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig 500 bar

BHS004T

BES 516-300-S324-S4-D
165.38 EUR Ø 12 x 50 mm PNP Schließer (NO) 1.5 mm 1000 Hz Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig 350 bar

BHS002Y

BES 516-300-S249-S4-D
165.38 EUR Ø 12 x 56 mm PNP Schließer (NO) 1.5 mm 2000 Hz Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig 500 bar

BHS0022

BES 516-300-S163-S4-D
165.38 EUR Ø 12 x 93 mm PNP Schließer (NO) 1.5 mm 1000 Hz Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig 500 bar

BES03LC

BES M05ED-PSD08B-BP00,3-GS49-R03
91.1 EUR Ø 5 x 27 mm PNP Schließer (NO) 0.8 mm 3000 Hz Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR 100 bar

BES02WH

BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11
88.31 EUR Ø 12 x 60 mm PNP Schließer (NO) 6 mm 400 Hz Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig 80 bar

BES03L7

BES M05ED-PSD08B-BP02-R03
85.34 EUR Ø 5 x 27 mm PNP Schließer (NO) 0.8 mm 3000 Hz Kabel, 2.00 m, PUR 100 bar

BHS0021

BES 516-300-S162-S4-D
165.38 EUR Ø 12 x 69 mm PNP Schließer (NO) 1.5 mm 2000 Hz Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig 500 bar

BHS0049

BES 516-300-S298-S4-D
165.38 EUR Ø 12 x 78 mm PNP Schließer (NO) 1.5 mm 1000 Hz Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig 500 bar

BHS004P

BES 516-300-S322-S4-D
165.38 EUR Ø 12 x 56 mm PNP Schließer (NO) 1.5 mm 1000 Hz Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig 350 bar