Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Endlage elektronisch dämpfen

Endlage elektronisch dämpfen

Hochdruckfeste induktive Abstandssensoren von Balluff erfassen hochgenau die letzten Millimeter bis zum Anschlag. Ihr Analogsignal von 0 bis 10 V ist zur elektronischen Endlagendämpfung ideal. Für die zuverlässige Überwachung der Ventilstellung lassen sich die Sensoren sehr gut integrieren. Das konische Betätigungselement erweitert den Messbereich, sodass Sie flexibel sind bei der Montage.

Die Besonderheiten

  • Analogsignal 0…10 V
  • sehr gut integrierbar
  • druckfest bis 500 bar

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten