Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Formatwechsel

SEKUNDÄRVERPACKUNG

Moderne Verpackungsmaschinen müssen in Anwendungen der Sekundärverpackung, beispielsweise beim Kartonieren und Verpacken in Kartons, häufige Produkt- und Formatwechsel bewältigen und dabei eine hohe Produktivität sowie gleichbleibende Qualität sicherstellen. Manuelle Einstellungen und falsch montierte Formatteile zählen zu den häufigsten Ursachen für lange Rüstzeiten, Fehler und ungeplante Stillstände.

Durch die Kombination intelligenter Positionserfassung mit RFID-basierter Identifikation werden Formatwechsel schneller, sicherer und reproduzierbar. Positionssensoren überwachen und bestätigen kontinuierlich die korrekte Einstellung von Führungen, Schienen, Zuführungen und Aktuatoren. RFID-Systeme prüfen vor Produktionsbeginn, ob die richtigen Werkzeuge, Formatteile und Einstellungen ausgewählt wurden. Dadurch werden zuverlässige, rezeptbasierte Umrüstungen mit minimalem Bedienereingriff ermöglicht, Rüstzeiten verkürzt und die Flexibilität der Maschine erhöht.

Die wichtigsten Vorteile

  • Schnellere und zuverlässigere Umrüstungen
    Durch automatische Positionsrückmeldung und Werkzeugidentifikation entfällt das zeitaufwendige manuelle Einrichten. Dadurch lassen sich Rüstzeiten bei Formatwechseln deutlich reduzieren.

  • Fehlerfreie Formatprüfung
    RFID stellt sicher, dass die richtigen Formatteile und Werkzeuge verwendet werden. Fehlerhafte Einstellungen, die zu Ausschuss, Maschinenstillständen oder Produktschäden führen können, werden so vermieden.

  • Konsistente und reproduzierbare Einstellungen
    Positionssensoren speichern und rufen Sollwerte ab und ermöglichen so präzise, rezeptbasierte Formateinstellungen über verschiedene Produkte, Schichten und Bediener hinweg.

  • Geringere Abhängigkeit vom Bedienpersonal
    Geführte und validierte Einstellprozesse reduzieren die Abhängigkeit von individuellen Erfahrungswerten, erhöhen die Prozesssicherheit und verringern den Schulungsaufwand.

  • Höhere OEE und Maschinenflexibilität
    Kürzere Rüstzeiten, weniger Einstellfehler und standardisierte Umrüstprozesse tragen direkt zu einer höheren Produktivität und einer schnelleren Anpassung an wechselnde Marktanforderungen bei.

BNI00L1

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

BIP001F

Induktive Positionssensoren

BDG0291

Digitale Positionsanzeigen

BIS01E4

RFID UHF Reader (860…930 MHz)

BIS01E2

RFID HF Reader (13,56 MHz)

BNI00L1

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
0.25 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
4 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze
Abmessung
68 x 38.3 x 226.2 mm
Umgebungstemperatur
-40...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
IO-Link Version
1.1.4
Lieferumfang
Erdungsband
Schraube M4x6
Nicht im Lieferumfang
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Mehr Produktdetails
BIP001F

Induktive Positionssensoren

Abmessung
149.5 x 21 x 22 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Messbereich
0...133 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±80 µm
Linearitätsabweichung max.
±400 µm
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Mehr Produktdetails
BDG0291

Digitale Positionsanzeigen

Anzeige
Digitales Display
12 Zeichen
Wellentyp
Hohlwelle
Wellendurchmesser
20 mm
Auflösung rotativ
14000 I/U
Wiederholgenauigkeit
± 1 Inkrement
Linearitätsabweichung max.
±1°
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Drehzahl max.
600 1/min
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Gehäusematerial
PA 12
Schutzart
IP69K, IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Messprofile
Signalverzögerung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungs­überwachung
Variantenkonfiguration
Pin-Zuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Temperaturüberwachung
Interne Feuchtigkeitserkennung
Mehr Produktdetails
BIS01E4

RFID UHF Reader (860…930 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Indien (WPC)
Abmessung
Ø 30 x 98 mm
Antennenform
Planar
Polarisation
zirkular
Ausgangsleistung einstellbar
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC LPS Class 2
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
ETA
Mehr Produktdetails
BIS01E2

RFID HF Reader (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
25 x 10 x 50 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS, ABS-GF16
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Mehr Produktdetails

Downloads

  • VERPACKUNGSAUTOMATION VEREINFACHEN – MASCHINEN DIGITAL AUSRICHTEN
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten