Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Füllhöhe von heißen Gießereiabfällen kontrollieren

Füllhöhe von heißen Gießereiabfällen kontrollieren

Wenn Sie die Füllhöhe der Abfallloren mit optoelektronischen Sensoren überwachen, stellen Sie sicher, dass diese nicht überladen werden und keine heißen Abgüsse auf das Transportband fallen. Für Sensoren, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, erhalten Sie spezielle Schutzgehäuse. So verlängern Sie deren Einsatzdauer. Bei permanent hohen Temperaturen bis +160 °C sorgt eine optionale Wasserkühlung für die einwandfreie Sensorfunktion.

Die Besonderheiten

  • mechanisch stabil
  • chemisch und temperaturbeständig
  • lange Lebensdauer, weniger Wartungskosten
  • für die ATEX-Zone 22 geeignet durch Glasvarianten

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten