Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Füllstand in Sandbunkern überwachen

Füllstand in Sandbunkern überwachen

Ultraschall-Sensoren von Balluff messen berührungslos die Füllstände der Sandbunker in der Gießerei. Und dies kontinuierlich in einem Erfassungsbereich bis zu 6 m. Dabei werden sie von Staub oder Schmutz nicht beeinträchtigt.

Die Füllstandhöhe können Sie sich optional durch ein Analogsignal oder mit zwei Schaltsignalen als Min-/ Max-Wert ausgegeben lassen.

Die Besonderheiten

  • berührungslose kontinuierliche Messung
  • zuverlässig bei kritischen Umweltbedingungen wie Schmutz oder Staub
  • äußerste Präzision durch hohe Auflösung und kleine Blindzonen
  • material- und farbunabhängig

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten