Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Kontrollierte Bewegungen sicherstellen

Kontrollierte Bewegungen sicherstellen

Unsere Magnetfeld-Sensoren erfassen im Pneumatikzylinder zuverlässig die Endlagen des Kolbens und sorgen so für eine sichere Bewegung der Reifenaufbaumaschine. Diese Sensoren prüfen die Kolbenstellung berührungslos und verschleißfrei. Das macht sie besonders langlebig. Zusätzlich interessant: Die Magnetfeld-Sensoren können Sie direkt in die Zylindernut montieren. Diese bieten einen festen Halt und eignen sich durch ihren bündigen Einbau für platzkritische Anwendungen.

Die Besonderheiten

  • breiter Temperaturbereich: –25…85 °C
  • hohe Schutzart in IP67
  • gut integrierbar, da extrem kurze Bauformen verfügbar

Downloads

  • Branchenbroschüre Reifenindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten