Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Mobilkran: Endlage der Mobilkranstützen überwachen

Mobilkran: Endlage der Mobilkranstützen überwachen

Unsere induktiven Sensoren eignen sich hervorragend, die ausfahrbaren Stützen des Mobilkrans zu kontrollieren. Diese überwachen die Endlage der vertikalen Hydraulikzylinder und gewährleisten so, dass die Stütze nur ein- und ausgefahren werden kann, wenn der Tellerfuß in der Parkposition steht.

Die Besonderheiten

  • hochdruckfest bis 500 bar
  • internationale Zertifikate: CE, cULus, EAC, WEEE
  • hohe Schutzart IP68

Downloads

  • Branchenbroschüre mobile Arbeitsmaschinen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten