Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Neigungsmessung der Giesspfanne

Neigungsmessung der Giesspfanne

Neigungssensoren von Balluff bieten durch ihre extrem hohe Genauigkeit von 0,1° die Sicherheit, die Stahlkocher benötigen. Sie sorgen für eine präzise Lagekontrolle des Deckels oder der Gießpfanne und führen beim Gießvorgang die Pfanne kontinuierlich nach. Selbst bei einer rotativen Bewegung ermöglicht ihre hervorragende Auflösung eine äußerst exakte Winkelmessung.

Die Besonderheiten

  • hohe Wiederholgenauigkeit und Präzision
  • robustes, kompaktes Metallgehäuse
  • einfache Montage ohne bewegliche Teile

Downloads

  • Branchenbroschüre Stahl- und Hüttenindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten