Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

1-achsige und 2-achsige Neigungssensoren

Neigungssensoren

Verfügbar in:

3 Baureihen

Neigungssensoren mit einer oder zwei Messachsen können Abweichungen zu einer horizontalen oder vertikalen Achse auf bis zu 360° messen. Hierbei stehen Ihnen unterschiedliche Messprinzipien zur Verfügung; beim 1-Achser sowohl fluid-basierte Neigungssensoren als auch MEMS-basiert (Micro Electro Mechanical Systems). Letzteres ist auch das Messprinzip der Neigungssensoren mit zwei Achsen. Das MEMS-Prinzip verfügt über kompakte Chips mit mikroelektromechanischen Strukturen, die sich entsprechend der Erdanziehung mit der Neigung bewegen. So überwachen Sie zuverlässig rotative Bewegungen und ermöglichen eine kontinuierliche Nachführung. Dadurch sind diese Sensoren zur optimalen Prozessregelung perfekt geeignet.

Die Besonderheiten

Fluid-basiert

  • Modbus sowie 4…20 mA-Schnittstelle verfügbar
  • hohe Wiederholgenauigkeit und Präzision
  • extrem geringe Temperaturdrift
  • robustes und kompaktes Metallgehäuse
  • einfache Montage – vier Befestigungsbohrungen am Gehäuse

MEMS-basiert

  • UL- und CE-Zulassung
  • Schnittstellen: 4…20 mA, 0…10 V
  • große Auswahl an unterschiedlichen Messbereichen
  • flexible Montage durch Zentrierfunktion (Kalibrierung)
  • zwei Varianten für unterschiedliche Anforderungen

3 Baureihen

Baureihe
Messachsen Messbereich Schnittstelle Gehäusematerial primär
Aktionen
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analog, Spannung, Analog, Strom Kunststoff
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analog, Spannung, Analog, Strom Kunststoff
1 0...360°, -45...45° Modbus, Analog, Strom Aluminium
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten