Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Objekte zuverlässig erkennen

Objekte zuverlässig erkennen

Simple Tracking-Lösungen lassen sich ohne großen Aufwand realisieren: Hier eignen sich schon die einfachen Abfragen schaltender und messender Sensoren. Da jeder dieser Sensoren mit der Steuerung verbunden ist, fließen alle Daten automatisch zur Weiterverarbeitung dorthin. Für höchste Flexibilität erhalten Sie die Sensoren bei Balluff in unterschiedlichsten Größen und verschiedensten Bauformen.

Die Besonderheiten

  • in enge Baugruppen integrierbar: besonders kleine, platzsparende Bauform
  • keine externen Verstärker notwendig: vollständig integrierte Elektronik
  • kleinste induktive Sensoren am Markt (Durchmesser 3 mm, 4 mm und 5 mm, Gehäuselänge 6 mm)
  • verschleißfrei, da berührungslos
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten