Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Objekte zuverlässig identifizieren in Batterielagern

Optische Sensoren BOS

Für die Formierung und die Alterung der Batteriezellen in Regalen muss die Präsenz von Paletten erkannt werden. Darüber hinaus müssen die Regalbediengeräte richtig positioniert sein, bevor das Be- und Entladen einer Zellpalette initiiert wird. Wir verfügen über eine große Auswahl an optischen Sensoren, die bestens für den Einsatz in der Intralogistik der Zellenfertigung geeignet sind.

Die Besonderheiten

  • zuverlässige Objekterkennung mit verschiedenen Reichweiten, so gut wie unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material
  • erkennt Objekte vor sehr nahem Hintergrund, auch, wenn sie sehr dunkel vor hellem Hintergrund stehen
  • nahezu konstante Tastweite, auch bei verschiedenen Remissionsgraden
  • nur ein elektrisches Gerät ohne Reflektor oder separaten Empfänger
  • mit Rotlicht oder dem zur Kleinteileerkennung optimal geeigneten Laserrotlicht erhältlich

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten