Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Objekterkennung in der Sekundärverpackung

SEKUNDÄRVERPACKUNG

In Anwendungen der Sekundärverpackung, beispielsweise beim Kartonieren, Verpacken in Trays oder Kartons, ist eine zuverlässige Objekterkennung entscheidend für einen reibungslosen Materialfluss und die Vermeidung fehlender oder falsch positionierter Produkte. Zu den typischen Aufgaben gehören die Erkennung von Kartons vor dem Verschließen, die Überprüfung der Produktanwesenheit während der Gruppierung sowie die Kontrolle vollständiger Lagen vor dem Verpacken in Kartons.

Ein skalierbares Sensorkonzept ermöglicht es Verpackungsmaschinen, sowohl Standardaufgaben effizient auszuführen als auch anspruchsvolle Anwendungen zuverlässig abzudecken. Optische Sensoren bieten eine wirtschaftliche Lösung für die Kartonerkennung, während leistungsstarke optische und Ultraschallsensoren auch Hochgeschwindigkeitsanwendungen und komplexe Erkennungsaufgaben unterstützen. Dies erhöht die Linienstabilität, reduziert Stillstandszeiten und verbessert die Gesamtanlageneffektivität (OEE) in Sekundärverpackungslinien.

Die wichtigsten Vorteile

  • Effiziente Erkennung für Standardanwendungen
    Optische Sensoren der Entry Line ermöglichen die zuverlässige Erkennung von Kartons vor dem Verschließen oder Versiegeln. Dadurch können leere oder falsch zugeführte Kartons frühzeitig erkannt und ausgeschleust werden.

  • Hohe Leistungsfähigkeit für Kartoniermaschinen
    Leistungsstarke optische Sensoren ermöglichen eine schnelle und präzise Erkennung von Produkten, Produktgruppen und Lagen, selbst bei hohem Durchsatz und anspruchsvollen Oberflächen.

  • Zuverlässige Erkennung. Auch dort, wo optische Verfahren an ihre Grenzen stoßen
    Ultraschallsensoren ermöglichen eine zuverlässige Anwesenheitserkennung unabhängig von Farbe, Transparenz oder Oberflächenbeschaffenheit. Dadurch eignen sie sich ideal für gemischte, reflektierende oder unregelmäßig geformte Verpackungen.

  • Höhere Linienstabilität und reduzierte Ausfallzeiten
    Die zuverlässige Objekterkennung verhindert leere und unvollständige Kartons und Maschinenstillstände. Das sorgt für einen kontinuierlichen und planbaren Verpackungsprozess.

  • Flexibles und skalierbares Sensorkonzept
    Durch die Kombination verschiedener optischer und ultraschallbasierter Sensortechnologien lassen sich Verpackungsmaschinen ohne Neukonstruktion flexibel von einfachen Kartonerkennungsaufgaben bis hin zu anspruchsvollen Kartonverpackungsanwendungen erweitern.

BOS02JM

Lichttaster

BOS02K2

Lichttaster

BUS007F

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

BOS02JE

Einweglichtschranken

BGL006Y

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken

BOS02JM

Lichttaster

Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 42.5 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtfleckgröße
Ø 9 mm bei 60 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0...350 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA 6
PA 6
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Mehr Produktdetails
BOS02K2

Lichttaster

Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 42.5 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtfleckgröße
Ø 40 mm bei 800 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
0 m...800 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA 6
PA 6
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Mehr Produktdetails
BUS007F

Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang

Bauform
Ø 18 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Gegentakt
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
PBT
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
30...350 mm
Schaltfrequenz
25 Hz
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Mehr Produktdetails
BOS02JE

Einweglichtschranken

Baureihe
R072K
Abmessung
12 x 41.4 x 22.7 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 70 mm bei 2 m
Reichweite
0...20 m
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA 6
PA 6
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Mehr Produktdetails
BGL006Y

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken

Abmessung
10 x 70 x 88 mm
Gabelweite
50 mm
Schnittstelle
Gegentakt: NO(PNP)/NC(NPN)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 1 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Mehr Produktdetails

Downloads

  • VERPACKUNGSAUTOMATION VEREINFACHEN – MASCHINEN DIGITAL AUSRICHTEN
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten