Gabellichtschranken Entry Line
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL006Y
Die Gabellichtschranke BGL 50A-100-S49 mit dem Order Code BGL006Y hat die Abmessungen 10 x 70 x 88 mm und eine Gabelweite von 50 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart dient LED-Rotlicht. Der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 1 mm auf. Die Schnittstelle ist als Gegentakt mit NO (PNP) und NC (NPN) ausgeführt.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, schwarzem Zink-Druckguss sowie PUR und PA 6.6; die aktive Fläche besteht aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen sind CE, UKCA, WEEE und cULus vorhanden.