Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Paletten und Container zuverlässig tracken

Industrial RFID-System BIS M

Für die Chargenrückverfolgung von Batteriezellen auf Förderbändern werden RFID-Label an Paletten und Behältern angebracht, um sie während des gesamten Optimierungs- und Intralogistikprozesses oder in automatischen Lager und Bereitstellungsanwendungen zu identifizieren. RFID-Paletten-Tags sind in der Regel flach und unauffällig, wobei viele RFID-Tags auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden können. Unser RFID-System BIS M ist besonders schnell und zuverlässig – auch bei großen Datenmengen in der Montage und der Produktion.

Die Besonderheiten

  • 4-polige Standard-Verdrahtung und IO-Link-Komponenten
  • kombinierbar mit passiven Datenträgern mit mittleren Reichweiten bis max. 400 mm
  • nahtlose Integration in Anwendungen durch weltweite RFID-Standards ISO 15693 und ISO 14443A
  • alle weltweit gebräuchlichen Bussysteme verfügbar
  • einfache, schnelle Inbetriebnahme
  • High-Speed-Komponenten (bis zu achtmal schneller als ISO 15693)
  • vielfältiges Zubehör für eine einfache Integration an allen Einsatzorten verfügbar

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten