Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Position von Ziehkissen und Stößeln erfassen

Position von Ziehkissen und Stößeln erfassen

Ziehkissen und Stößel kontrollieren Sie mit unseren magnetostriktiven Positionsmesssystemen zuverlässig. Im Hydraulikzylinder integriert, überwacht ein Messsystem zuverlässig die Kissenposition. Und am Maschinenrahmen misst ein weiteres System kontinuierlich die Stößelstellung. Querkräfte und Erschütterungen werden nicht auf die Messsysteme übertragen. So erhalten Sie immer ein präzises Messergebnis. Und unterstützen die hohe Qualität der Teile an der Pressenstraße.

Die Besonderheiten

  • lange Wege bis 7620 mm hochpräzise und zuverlässig messen
  • höchste Linearität und Auflösung bis zu 1 µm
  • keine Ausfallzeiten durch verschleißfreie Technologie
  • einfache Anlagenintegration durch vielfältige Schnittstellen (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analog)

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie
  • Branchenbroschüre Weiße Ware – Haushaltsgeräte
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten