Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Magnetostriktive Positionsmesssysteme im Profilgehäuse

Magnetostriktive Sensoren

Verfügbar in:

19 Ausführungen

Die magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL von Balluff in Profilbauform sind berührungslose und absolut messende Systeme zur präzisen Erfassung einer oder mehrerer Positionen. Sie überzeugen in rauen Umgebungen, wie z. B. in Pressen, Spritzgussmaschinen oder Portalrobotern, da sie aus einem hermetisch dichten IP67-Aluminiumgehäuse bestehen. Die Magnete des Positionsgebers wirken durch die Wand des Aluminiumprofils auf das Messelement.

Die Positionsmesssysteme sind flexibel zu montieren. Die benötigten Positionsgeber erhalten Sie wahlweise als geführte oder freie Variante. Als freie Positionsgeber werden sie direkt an dem zu messenden bewegten Maschinenteil befestigt und bewegen sich mit diesem in einem bestimmten Abstand über und entlang des Profils. Der Vorteil dabei: Es wird keine hohe Anforderung an die Führungspräzision gestellt. Denn die Messsysteme tolerieren einen Versatz an der Seite sowie in der Höhe von bis zu einigen Millimetern.

Die Besonderheiten

  • hohe Auflösung bis zu 0,5 µm
  • Messlängen bis 7620 mm
  • misst mehrere Positionen und Geschwindigkeiten gleichzeitig
  • verschleißfrei, da berührungslos – keine Ausfallzeiten, lange Lebensdauer
  • einfache Anlagenintegration durch vielfältige Schnittstellen – z. B. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI und analog programmierbare Ausgangssignale, um den Messbereich invertieren, konfigurieren und dokumentieren zu können
  • drei Gehäusevarianten für den flexiblen und schnellen Einbau je nach Platzbedarf und Anwendung
  • freie und geführte Positionsgeber



Neue Generation magnetostriktiver Sensoren BTL

Mit EtherCAT-Schnittstelle

Erfahren Sie mehr

19 Ausführungen

Bestellcode
Schnittstelle Messlänge Mechanische Ausführung Umgebungstemperatur Linearitätsabweichung Anwendung
Aktionen
IO-Link 25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm -25...85 °C ± 50 µm Profilgehäuse für externen Anbau
k = A, 1: Analog, Spannung
k = E, 5: Analog, Strom
25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Profilgehäuse für externen Anbau
IO-Link 25...4000 mm Flaches Profil - 21 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Profilgehäuse für externen Anbau
k = A, 1: Analog, Spannung
k = E, 5: Analog, Strom
25...4000 mm Flaches Profil - 21 x 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Profilgehäuse für externen Anbau
k = A, 1: Analog, Spannung
k = E, 5: Analog, Strom
25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Profilgehäuse für externen Anbau
EtherCAT 25...4000 mm Rundes Profil, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Profilgehäuse für externen Anbau
EtherCAT 25...5000 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Profilgehäuse für externen Anbau
EtherNet/IP 50...7620 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profilgehäuse für externen Anbau
Digital Impuls 50...7620 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profilgehäuse für externen Anbau
Analog, Spannung 50...7620 mm Quadratisches Profil - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Profilgehäuse für externen Anbau
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten