Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Positionen im pneumatischen Schlitten überwachen

Positionen im pneumatischen Schlitten überwachen

Im pneumatischen Schlitten können Sie mit unseren kompakten Magnetfeld- Sensoren die Schlittenposition berührungslos überwachen. Die verschleißfreien, kompakten Sensoren verfügen über eine große Haltekraft und sind auch bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten sehr zuverlässig. Zusätzlich stehen Ihnen auch Ein- Stecker-Varianten für zwei Sensoren zur Verfügung. Dies in M8 und M12, sodass Sie Steckplatz einsparen. Eine wirtschaftliche Lösung, die Ihren Montage- und Verdrahtungsaufwand reduziert.

Die Besonderheiten

  • sichere Positionserfassung durch präzisen Schaltpunkt
  • Ausführungen zum bündigen Einbau in C- oder T-Nut
  • für platzkritische Anwendungen, da von oben einsetzbar
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Varianten reduzieren durch universelle Nutsteine

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten