Rückverfolgbarkeit und Barcode-Lesung
END-OF-LINE-PACKAGING
In Verpackungs- und End-of-Line-Prozessen stellt eine zuverlässige Identifikation sicher, dass Produkte korrekt gekennzeichnet, geprüft und für den Versand vorbereitet werden. Kartons, Trays und Gebinde müssen mit hoher Geschwindigkeit kontrolliert werden. Dabei gilt es sowohl Barcodes als auch aufgedruckte Informationen wie Chargennummern, Verfallsdaten oder Versandetiketten zuverlässig zu erfassen und zu überprüfen.
Stationäre Identifikationssysteme ermöglichen das kontinuierliche Lesen von Codes und Klarschrift direkt auf schnell laufenden Verpackungslinien. Mobile Handlesegeräte bieten zusätzliche Flexibilität für Stichproben, Einrichtvorgänge, Qualitätskontrollen oder Nacharbeitsprozesse. Durch die Kombination aus automatisierter Barcode-Lesung und OCR-basierter Texterkennung schaffen Hersteller die Grundlage für lückenlose Rückverfolgbarkeit, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und zuverlässige Logistikprozesse.
Die wichtigsten Vorteile
-
Zuverlässiges Auslesen von Barcodes auf Verpackungslinien
Stationäre Identifikationssysteme ermöglichen das zuverlässige Lesen von 1D- und 2D-Codes auf Kartons und Gebinden. Dadurch wird eine automatisierte Rückverfolgbarkeit auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sichergestellt. -
OCR-gestützte Prüfung von Chargennummern und Verfallsdaten
Die integrierte OCR-Funktion ermöglicht das automatische Auslesen und Überprüfen gedruckter Informationen wie Chargennummern oder Mindesthaltbarkeitsdaten. Dadurch lassen sich fehlerhafte oder nicht konforme Verpackungen frühzeitig erkennen. -
Hohe Flexibilität durch mobile Handlesegeräten
Mobile Lesegeräte unterstützen Stichprobenkontrollen, manuelle Prüfungen, Nacharbeitsprozesse und Logistik-Scans überall dort, wo zusätzliche Flexibilität entlang der Verpackungslinie und im Bereich der Sekundärverpackung erforderlich ist. -
Verbesserte Qualitätssicherung und Compliance
Die automatisierte Code- und Zeichenprüfung reduziert das Risiko, dass fehlerhafte, fehlende oder unlesbare Kennzeichnungen in den Versand gelangen. Gleichzeitig werden gesetzliche Vorgaben und Kundenanforderungen zuverlässig eingehalten. -
Skalierbare Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Verpackungslinie
Die Kombination aus stationären und mobilen Identifikationslösungen ermöglicht eine flexible Erweiterung oder Anpassung der Rückverfolgbarkeit an neue Produkte, Prozesse oder Verpackungsanforderungen.
Netzwerk-Module mit Multiprotokoll
- Schnittstelle
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Schnittstelle IIoT
- REST API, MQTT
- Zusatzschnittstellen
- 8x IO-Link
- Port-Class
- Type A
- Ausgangsstrom max.
- 0.25 A
- Anzeige
- nein
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (COM 2)
- M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung IN)
- M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
- Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
- M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
- Anschluss Steckplätze
- 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 8x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Summenstrom US, Sensor
- 4 A
- Gehäusematerial
-
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze - Abmessung
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Umgebungstemperatur
- -40...70 °C
- Schutzart
-
IP68
IP69K - IO-Link Version
- 1.1.4
- Lieferumfang
-
Erdungsband
Schraube M4x6 - Nicht im Lieferumfang
-
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Tragbare Code-Reader
- Strichcodes
-
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes - Postcodes
-
Australian Post
British Post
China Post
IMB
Japanese Post
KIX Post
Planet Code
Postnet
Royal Mail Code (RM4SCC) - 2D Codes
-
Aztec Code
China Han Xin Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
DotCode - Leseabstand
- max. 1500 mm
- Schnittstelle
- Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
Stationäre Ident Sensoren
- Anwendung
-
Codeanalyse
Codelesung
Scan-Trigger - Strichcodes
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D Codes
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
-
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung - Bildauflösung
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Brennweite
- 9.6 mm
- Reichweite min.
- 50 mm
- Sichtfeld
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Lichtsender, Beleuchtung
-
LED weiß
LED rot - Schnittstelle
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Abmessung
- 56 x 56 x 59 mm
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Stationäre Ident Sensoren
- Anwendung
- Code Identification
- Strichcodes
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D Codes
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Bildauflösung
- 0.4 MP (752 x 480 Pixel)
- Leseabstand
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Reichweite min.
- 50 mm
- Lichtsender, Beleuchtung
- LED rot
- Schnittstelle
- USB
- Abmessung
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Schutzart
- IP65
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Stationäre Ident Sensoren
- Anwendung
-
Codeanalyse
Codelesung
Scan-Trigger - Strichcodes
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D Codes
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
-
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Vibrationsüberwachung - Bildauflösung
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Brennweite
- 9.6 mm
- Reichweite min.
- 50 mm
- Sichtfeld
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Lichtsender, Beleuchtung
-
LED weiß
LED rot - Schnittstelle
- Multifeldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Abmessung
- 56 x 56 x 59 mm
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
VERPACKUNGSAUTOMATION VEREINFACHEN – MASCHINEN DIGITAL AUSRICHTEN