Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Steuerung von Fördertechnik sowie Handhabungstechnik für Anlagen-, Maschinen- oder Robotersysteme (Reichweite bis 1m)

Einseitige UHF Lesestelle mit 1m Reichweite

Die Aufgaben in Fertigungsanlagen sind vielfältig: Von der Überwachung und Rückverfolgbarkeit im Produktionsprozessen über die Steuerung von Materialfluss und Fördertechnik bis hin zur Handhabungstechnik von Maschinen- und Robotersystemen. Und das alles in rauen Umgebungen.

Der Balluff Short-Range-Reader BIS VU-320 mit einer typischen Lesereichweite von 1 m eignet sich hierfür perfekt. Dieser kompakte Schreib-/Lesekopf ist ausgesprochen vielseitig einsetzbar. Dabei erfasst der robuste Reader anwendungsunabhängig bis zu 50 Datenträger gleichzeitig. Dank integrierter PowerScan-Funktion erfolgt die automatische Anpassung an den zu erfassenden UHF-Datenträger per Auto-Set-up Knopfdruck – ganz ohne aufwändiges manuelles Einstellen von Parametern. Damit gelingt die automatisierte Erfassung teilebezogener Produkt-, Produktions- und Qualitätsinformationen selbst in dynamischen Anwendungen. Zudem nutzt der kompakte Reader die Vorteile der BIS V-Plattform, denn er wird über ein Standard Anschlusskabel mit der Auswerteeinheit BIS V verbunden, die bis zu 50 m vom Schreib-/Lesekopf entfernt platziert sein kann.

  • Reichweiten von bis zu 1 Meter
  • Short-Rage-Reader BIS VU-320 in Kombination mit multifrequenter RFID-Auswerteeinheit BIS V
  • Erfassung bis zu 50 Datenträger in einem Vorgang

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten