Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Zylinderposition verschleissfrei und genau rückmelden

Magnetfeldsensor BMF

Pneumatikzylinder sind in der Zellenmontage weit verbreitet. Für eine verschleißfreie und genaue Positionsrückmeldung können Magnetfeldsensoren BMF von Balluff an jedem dieser Pneumatikzylinder sicher befestigt werden. Bündig einbaubar eignen sie sich auch für platzkritische Anwendungen, von oben eingesetzt auch dort, wo Nutenden geschlossen sind. Darüber hinaus bietet Balluff extrem kurze Bauformen für kurzhubige Zylinder an. Die V-Twin-Version des BMF bietet zwei Sensoren mit einem einzigen Stecker. Mit nur einem vieradrigen Kabel, weniger Installationsmaterial und weniger Abschlüssen lassen sich erhebliche Einsparungen bei den Installationskosten erzielen.

Die Besonderheiten

  • schnelle Montage, fester Halt
  • kein Kontaktbrennen, Prellen oder Kleben
  • nur ein Schaltpunkt (mit LED-Anzeige)
  • einsetzbar für Zylinder und Greifer mit starken oder schwachen Magneten
  • IP67: unempfindlich gegen Schmutz
  • geeignet für Umgebungstemperaturen –25...+85 °C

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten