Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Automation Cameras

Als zentraler Bestandteil des Automation Camera Systems vereinen die Kameras einen kompakten M30-Formfaktor, integrierte Optik und robuste IP67-Ausführung. Die Single-Cable-Technologie überträgt Energieversorgung, Bilddaten sowie Steuerungs- und I/O-Signale über nur ein Kabel und reduziert so Integrationsaufwand, Verkabelung und Systemkomplexität deutlich.

Vorteile

  • Kompakter M30-Formfaktor (Ø 30 mm)
  • IP67 geschützt für industrielle Umgebungen
  • Integriertes Objektiv
  • Versorgung und Datenübertragung über ein Kabel
  • 3 MP oder 5 MP Sony Sensor
  • Erhältlich in Farbe oder Monochrom

Interesse am Automation Camera System?

Sie möchten mehr erfahren oder Ihre Anwendung mit uns besprechen? Wir unterstützen Sie gerne.

In wenigen Schritten zur passenden Kamera

Die Auswahl einer Vision-Kamera war bisher oft komplex: Kamera, Objektiv, Sichtfeld und Arbeitsabstand mussten aufwendig aufeinander abgestimmt werden. Mit dem Automation Camera System wird die Auswahl deutlich einfacher.

Wählen Sie lediglich Auflösung, Farbmodus und den passenden Arbeitsabstand. Unsere 12 vorkonfigurierten Kameravarianten decken typische Multi-Kamera-Anwendungen zuverlässig ab.

*Alle Monochrommodelle sind auch ohne integrierten Infrarotsperrfilter erhältlich und ermöglichen dadurch Inspektionen mit Infrarotlicht.

Entdecken Sie das komplette Automation Camera System

Diese Kameras sind Teil des Automation Camera Systems und werden über einen Camera Master betrieben.
Zum Automation Camera System

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten