Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Unser induktives BES Entry Line Portfolio

Passgenaue Leistung zu ausgezeichnetem Preis - nicht mehr und nicht weniger!

Bei der Auswahl induktiver Sensoren für die Standard-Fabrikumgebung stehen unsere Kunden oft vor der Herausforderung, zwischen einem sehr niedrigen Preis und deutlichen Qualitäts- oder Handling-Nachteilen zu wählen. Dies führt zu vielen Maschinenstillstands-Zeiten und hohen Personalkosten durch häufiges oder aufwendiges Nachrüsten.

Auf der anderen Seite gibt es qualitativ hochwertige Sensoren, die jedoch durch nicht unbedingt benötigte und ungenutzte Features zu hochpreisig für die Applikation und Investition sind. Zusätzlich entsteht eventuell Bedarf an Expertenwissen bei der Installation.

Kein „oder“ sondern ein „und“

Sie suchen nach einer passgenauen Performance bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis für Applikationen, die technisch nicht außergewöhnlich oder sehr komplex sind? Sie haben klare Spezifikationen für ihre Aufgaben, wissen genau, was sie benötigen und suchen nach einer Lösung, die Ihren Anforderungen gerecht wird?
Sie benötigen somit eine Lösung, die sowohl kostengünstig als auch qualitativ hochwertig ist und keine unnötigen Features enthält. Unser neues Entry Line Portfolio an induktiven Sensoren bietet genau das - eine optimale Balance zwischen Preis und Leistung, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.


Robustheit ist durch nichts zu ersetzen! Außer durch mehr Robustheit kombiniert mit bester Sichtbarkeit!

Unsere BES Entry Line besticht durch den integrierten Lichtleiter, der für eine absolut sichere Erkennung der Schaltzustände sorgt.

Aber ist dieser auch robust genug? Na klar! Mein Härtetest aus 12 m Höhe beweist: Sensor komplett unbeschädigt und funktionsfähig!

Marius Edler, Balluff Sensor Experte


Unsere Versprechen an Sie: Wir haben für jede Ihrer Phasen die richtige Lösung


Produktauswahl und Kauf

Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis durch „You get what you need”: die benötigten Funktionen zu einem fairen Preis und dem Balluff-Qualitätsversprechen.


Lieferung

Handling einfach gemacht: kein zeitaufwändiges Auspacken von einzelnen Sensoren und dazu auch noch Müll gespart.


Inbetriebnahme und laufender Betrieb

Follow the light: keine zeitaufwändige Fehlersuche sowohl im Betrieb als auch bei der Vorbereitung der Montage.


Austausch

Installieren und fertig: durchdachtes Montage- und Demontage-Prinzip für schnellen, einfachen und technisch anspruchslosen Einbau und Austausch.


1.  Optimales Preis-Leistungsverhältnis
Bei der Entwicklung des neuen induktiven Entry Line Portfolios haben wir ganz bewusst den Fokus auf Kosten gesetzt: Welche Funktionen benötigt der Anwender speziell im Bereich einer ganz normalen, nicht herausfordernden Fabrikautomation wirklich? Durch die Konzentration auf das Wesentliche ist es uns gelungen, genau für diesen Anwendungsfall ein optimales Preis-Leistungsverhältnis aufzustellen. Für alle anderen Fälle bietet unser breites Portfolio sicherlich auch eine passende Lösung.

2. Less time, less waste: Sparen Sie Zeit und Müll mit der Multiverpackung
Unser Entry Line Portfolio an induktiven Sensoren ist speziell für Standardapplikationen in hohen Stückzahlen konzipiert. Deshalb lassen sie sich für größere Mengen effizient bestellen. Durch eine umweltfreundliche Multiverpackung zu 25 Stück entfällt das aufwendige Auspacken einzelner Sensoren. Das Montagematerial liegt separat bei. Dies spart Zeit und Verpackungsmüll.

3. Follow the light: Überwachung und Fehleridentifikation mit 360° LED Indicator
Nach der einfachen und schnellen Montage des Sensors erhalten Sie durch sein speziell entwickeltes Kunststoff Backend mit LEDs eine 360°-Funktionsanzeige des Sensorstatus. Dieser zeigt neben dem Schaltzustand jetzt auch seine Spannungsversorgung und den Fehlerfall, z. B. Kurzschluss, an. So haben Sie alles im Blick, identifizieren Fehler schneller und einfacher, reduzieren Stillstandzeiten und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit.

4. Plug & Play: Montage und Austausch einfach und schnell
Mit dem optional erhältlichen Klemmhalter lassen sich die Sensoren werkzeuglos montieren und im Bedarfsfall auch austauschen. Und dies dank Festanschlag ganz schnell und einfach „Plug and Play“. So können Sie bei Bedarf den Sensor mit der 360° LED-Anzeige nicht nur schnell finden, sondern auch im Handumdrehen tauschen. Denn Zeit ist Geld!


Noch unsicher? Hier noch einmal alle Benefits in der Übersicht.

Ihr Benefit

Feature des Entry Line Portfolio

Planung

Leicht zu finden - leicht zu bestimmen für die Standard-Fabrikautomation

Übersichtliches Portfolio mit nur wenigen Varianten

Einkauf

Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Konzipiert für Anwendungen mit hohem Volumen und niedrigen Kosten

Montage

Einfache Montage, standardisierter Anschluss

Genormtes metrisches Gewinde, genormte Anschlüsse

Inbetriebname

Einfache Einrichtung und Funktionskontrolle

LED zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, Schaltzustand und Kurzschlüssen in der Verkabelung

Betrieb

Schnelle Fehlererkennung

Der Sensorstatus kann über die 360°-LED leicht erkannt werden

Wartung und Austausch

Plug-and-play Austausch

Werkzeuglose Montage mit optionaler Klemmhalterung


Standard vs. Entry Line – ein Preisvergleich

Induktive Näherungsschalter BES060N

Induktive Näherungsschalter BES00CK

Induktive Näherungsschalter BES060U

Induktive Näherungsschalter BES0068

13,23 EUR
ENTRY LINE
47,78 EUR
12,50 EUR
ENTRY LINE
27,93 EUR

Sensorvariante M08 kurz


Sensorvariante M08 kurz


Sensorvariante M12 lang


Sensorvariante M12 lang


  • Zylindrische Ausführung
  • Abmessung: Ø 8 x 45 mm
  • Reichweite: 2 mm
  • Einbau: bündig
  • Schaltfrequenz: 600 Hz
  • Schutzart: IP67

  • Zylindrische Ausführung
  • Abmessung: Ø 8 x 40 mm
  • Reichweite: 2 mm
  • Einbau: bündig
  • Schaltfrequenz: 5000 Hz
  • Schutzart: IP68

  • Zylindrische Ausführung
  • Abmessung: Ø 12 x 65 mm
  • Reichweite: 4 mm
  • Einbau: bündig
  • Schaltfrequenz: 350 Hz
  • Schutzart: IP67

  • Zylindrische Ausführung
  • Abmessung: Ø 12 x 65 mm
  • Reichweite: 4 mm
  • Einbau: bündig
  • Schaltfrequenz: 2500 Hz
  • Schutzart: IP68
Sensor jetzt kaufen Sensor jetzt kaufen

Neugierig geworden? Hier finden Sie alle BES Entry Line Produkte in der Übersicht.

25 Ausführungen

Bestellcode
Preis Abmessung Schnittstelle Reichweite Schaltfrequenz Gehäusematerial Anschluss Zusätzliche Eigenschaften
Aktionen
12.88 EUR
Ø 12 x 65 mm PNP Schließer (NO) 4 mm 350 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
12.88 EUR
Ø 12 x 45 mm PNP Schließer (NO) 4 mm 350 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
13.63 EUR
Ø 8 x 45 mm PNP: Schließer (NO) 2 mm 600 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
13.63 EUR
Ø 8 x 65 mm PNP: Schließer (NO) 2 mm 600 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
14.71 EUR
Ø 18 x 45 mm PNP Schließer (NO) 8 mm 300 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
14.71 EUR
Ø 18 x 65 mm PNP Schließer (NO) 8 mm 300 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
14.88 EUR
Ø 12 x 43.5 mm PNP: Schließer (NO) 4 mm 350 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Kabel, 2.00 m, TPU
15.63 EUR
Ø 8 x 63.5 mm PNP: Schließer (NO) 2 mm 600 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Kabel, 2.00 m, TPU
15.63 EUR
Ø 8 x 43.5 mm PNP: Schließer (NO) 2 mm 600 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Kabel, 2.00 m, TPU
14.88 EUR
Ø 12 x 63.5 mm PNP: Schließer (NO) 4 mm 350 Hz Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Kabel, 2.00 m, TPU
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten