Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Industrial Networking neu gedacht

Einfach finden, was Sie suchen

Das erweiterte Netzwerk-Portfolio von Balluff setzt neue Maßstäbe in Benutzerfreundlichkeit und schnellem Zugriff auf das passende Produkt für Ihre Anforderungen. Was bleibt, ist das, was gut ist: Balluff Produkte, die für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit stehen.  

Entdecken Sie unsere Produktlinien Black, Silver, Washdown und Safe Line, die eine besonders schnelle Auswahl unserer Netzwerkkomponenten bietet. Wählen Sie aus drei Leistungsklassen die für Sie passende Lösung. 

Balluff Netzwerkkomponenten – Qualität, die für sich spricht 

Unsere leistungsfähigen und zuverlässigen Komponenten sind speziell dafür entwickelt, Informationen effizient über alle Ebenen zu transportieren. Das ist gerade dann wichtig, wenn hohe Schutzarten, Robustheit, der Einsatz bei hohen Temperaturen oder besondere Sicherheit gefordert sind. 

Die intelligente Kombination leistungsstarker industrieller Netzwerke mit dem Kommunikationsstandard IO-Link ermöglicht dabei den zuverlässigen und flexiblen Informationsaustausch in verschiedensten Anwendungsbereichen.

Black Line

Silver Line

Washdown Line

Safe Line

Das Herzstück mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produkte mit Fokus auf spezialisierte Anwendungen, die besondere Robustheit erfordern.

Für Applikationen in IP69K-Umgebungen.

Sichere Netzwerk- komponenten für Safety-Applikationen.


Drei Leistungsklassen innerhalb der Produktlinien für noch mehr Flexibilität 

Entry

Standard

Advanced

Beschreibung

Entwickelt, um IO-Link-Geräte mühelos in Ihr Automatisierungssystem zu integrieren und Standard-IO-Link-Anwendungen zu lösen.

Bietet mehr Leistung zur Skalierung Ihrer Automatisierung und zur Lösung von Anwendungen, die mehr Flexibilität erfordern.

Entwickelt, um anspruchsvolle Anwendungen zu lösen. Nahtloser Anschluss von IO-Link-Geräten, Hochleistungsausgängen und Nutzung fortschrittlicher IIoT-Funktionen.

Multiprotokoll

Einzelprotokoll

M12 L-codiert

7/8“

Intuitives Web User Interface

Daisy Chaining

Summenstrom / Max. Ausgangsstrom je Port

4A / 0.5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(ohne parsing)

(parsing)

(parsing)

Gemeinsame Plattform für Hard- und Software

REST API

Port-Class Typ A

Port-Class Typ B

Erweiterbare IIoT-Funktionen

Neue IO-Link Master

Für jede Anwendung die passende Performance – IO-Link Master der Entry, Standard und Advanced Klasse
Erfahren Sie mehr

Weitere Themen aus dem Bereich Netzwerktechnik
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten