Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Condition Monitoring für den klaren Durchblick

Mehr Daten für eine effiziente Fensterproduktion

Condition Monitoring für den klaren Durchblick

Branche: Holzindustrie | Kunde: 4B AG, Hochdorf, Schweiz 

Die 4B-AG ist das in der Schweiz führende und regional agierende Unternehmen für die intelligente Gebäudehülle. Sie entwickeln zukunftsweisende Fassaden- und Fensterlösungen, damit die Kundinnen und Kunden ökologisch, zuverlässig und ohne Mehraufwand bauen, renovieren und komfortabel wohnen können. Als Traditionsunternehmen bekennen sie sich zum Standort Schweiz und produzieren vielfältigste Fenster in Hochdorf. 
Aber trotz aller Tradition und Handwerkstechnik setzt 4B auch auf neue Technologien im Bereich Condition Monitoring und Predictive Maintenance.  
 


Die Situation

Die Fertigung der Holzfenster erfolgt mit klassischen Holzbearbeitungsmaschine. Um die beste mögliche Qualtität zu erreichen, müssen die Fräser immer in optimalem Zustand sein. Eine eventuelle Abnutzung oder gar der Bruch einer einzelnen Schneidplatte fällt im schlimmsten Fall erst auf, wenn die Fertigungscharge bereits bearbeitet wurde. Das kann dazu führen, dass alle bis dahin produzierten Fensterelemente nachgearbeitet oder sogar entsorgt und neu produziert werden müssen. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und sehr Zeit- und Kostenaufwändig. 

Die Herausforderung 

Ein System zur Überwachung der Fertigungsqualität muss einfach zu bedienen und gleichzeitig eine verlässliche Datenquelle über mögliche auftretende Abweichungen sein. Hier galt es, ein System zu finden, dass in der Lage ist, die komplexen Vorgänge in einer Holzbearbeitungsmaschine abzubilden. 

Oberstes Ziel von 4B ist die Qualitätssicherung, die Vermeidung von Ausschuss und eine maximal einfache Bedienung ohne komplizierte Anbindung an die bestehnden Fertigungsanlage. Dazu kommen weitere Anforderungen, dass das Prüfsystem auch mit unterschiedlichen Holzarten und Strukturen klar kommen muss, ohne dass es aufwändig neu trainiert werden muss. Das würde Aufwand und Zeit bedeuten, die in der Produktion einfach nicht zur Verfügung stehen. 

Ebenso musste das System sowohl für eine stationäre Integration als auch für mobile Anwendungen geeignet sein. 

Die Lösung

Zur Lösung der vielfältigen Anforderungen bietet Balluff den Condition Monitoring Sensor BCM in Kombination mit dem Condition-Monitoring-Toolkit CMTK an. Dieses System ermöglicht die einfache Kontrolle und Visualisierung von Vibrations-, Temperatur und anderen Umgebungsbedingungen. Und das ohne ein Profi der Schwingungstechnik zu sein.

Der Condition Monitoring Sensor BCM verfügt über eine IO-Link Schnittstelle und wurde entwickelt, um möglichst einfach und simpel zu erfahren, wie es Ihrer Maschine geht. Der Sensor sagt Ihnen, ob ungewollte Vibrationen auftreten, ob die Temperatur passt und die Einbaulage noch so ist, wie es sein soll.

Als idealer Sparringsparter zum BCM hat sich unser Condition Monitoring Toolkit – kurz CMTK – erwiesen. Dieses Gateway hat vier IO-Link Ports und eine fertige Datenvisualisierung und Datenkommunikation an IT-Netzwerke direkt an Bord. Aufkommende Meldungen können direkt per E-Mail oder Statusmeldung weitergeben werden.

Schnell, direkt und einfach erfahren was passiert. Das CMTK bietet hier ganz neue Lösungswege.

Wie wurde es umgesetzt?

Die Condition-Monitoring-Sensoren wurden direkt an den Antriebsmotoren der Bearbeitungsmaschinen montiert. Denn genau hier, würde ein ungeplanter Stillstand den meisten Aufwand verursachen.

Aber bevor das System live gehen konnte, musste erstmal festgestellt werden, wie ein "gutes und richtiges" Vibrationsprofil aussieht. Hierzu wurden Daten aufgenommen und der Verlauf der Werte beobachtet. Wie wirken sich Werkzeugwechsel aus? Wie eine normale Wartung? Und noch viel wichtiger, wie wirken sich Fehler, wie z.B. eine gebrochene Schneidplatte im Fräser aus?

All diese Daten wurden aufgezeichnet und daraus eine Grenze zwischen "Gut" und "Schlecht" gezogen. Auftretende Anomalien und auch kleine, schleichende Abweichungen können so erkannt werden.

Das System wurde so eingerichtet, dass der Bediener per E-Mail informiert wird, falls eine Grenze überschritten wurde und ein Eingreifen erforderlich ist.

Was hat es gebracht? 

Die ersten Erfolge des Systems zeigten sich sehr schnell. So wurde z. B. eine gebrochene Schneidplatte am Profilfräser innerhalb von Minuten erkannt und nicht erst am Ende der Chargenproduktion. Das schnelle Erkennen und Eingreifen hat hier viel Geld gespart und weitere Schäden am Werkzeug verhindert. 

Ebenso zeigte ein Antriebsmotor "über Nacht" ein anderes Vibrationsprofil. Aber wo kam das her? Was war passiert? Nachdem der Motor vorsorglich ausgetauscht wurde, stellte sich raus, dass ein Kugellager der Antriebswelle defekt war und getauscht werden musste. Dies konnte nur rechtzeitig festgestellt werden, da der Motor kontrolliert wurde. Andernfalls wäre er in der nächsten Zeit ausgefallen und dann wäre das Problem deutlich größer und teurer geworden. 

Auch durch solche Erfolge hat das System eine große Akzeptanz in der Fertigung erreicht. "Wenn der Sensor etwas meldet, wird auch etwas da sein!" so ein Bediener der Profilfräse.  Zu den genauen Messergebnissen kommt die einfach Visualisierung der Ergebnisse und die einfach Einstellung der Grenzen.  

Durch die Erfolge wurde zusätzlich noch eine mobile Variante entwickelt, die aktuell an diversen Motoren, Lüftern und Pumpen einfach und schnell getestet wird. 

Durch den Einsatz der BCM-Sensoren und des CMTK Condition Monitoring Toolkits von Balluff sind wir immer einen Schritt voraus. Wir erkennen jede Abweichung sofort und können direkt reagieren, bevor es zu spät ist. Das spart uns eine Menge Zeit und Geld.


Die Vorteile

Durch den Einsatz der BCM-Sensoren in Kombination mit dem CMTK haben sich für die 4B-AG viele Vorteile ergeben: 

  • Das System erkennt Fehler sofort und bevor sie größer werden
  • Die Integration in die Anlage war schnell erledigt
  • Die Bediener werden sofort per Mail oder Signal über Abweichungen informiert
  • Die Geräte werden ebenso mobil eingesetzt um "schnell mal zu schauen" was woanders passiert
  • Das System besticht durch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis


Die Produkte

Schauen Sie sich den Condition Monitoring Sensor und das Condition Monitoring Toolkit hier im Detail an: 

BCM0003

Condition Monitoring Sensoren

BAV002N

Condition Monitoring Toolkit

BCM0003

Condition Monitoring Sensoren

Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Vibrationsanalyse im Frequenzbereich
Drehzahleingang
Kontakttemperaturüberwachung
Vibration, Frequenzbereich
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration, Messbereich
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-40…+80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1.3
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4404 (316L)
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltzähler
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Pin-Zuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Temperaturüberwachung
Mehr Produktdetails
BAV002N

Condition Monitoring Toolkit

Datenspeicher
8 GB EMMC
Prozessor
1.8 GHz / 400MHz
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Abmessung
101 x 126 x 50 mm
Mehr Produktdetails
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten