Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Condition Monitoring Toolkit
Datenspeicher
8 GB EMMC
Prozessor
1.8 GHz / 400MHz
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Anschluss Steckplätze
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Abmessung
101 x 126 x 50 mm
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAV MA-NC-00025-01 | BNI EGW-720-007-K095 | |
|
1.106,50 EUR
Listenpreis
|
1.200,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Datenspeicher | 8 GB EMMC | 32 GB EMMC |
|---|---|---|
| Prozessor | 1.8 GHz / 400MHz | 1.8 GHz / 400MHz |
| Arbeitsspeicher | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Anschluss Steckplätze |
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig 4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig 4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
| Abmessung | 101 x 126 x 50 mm | 101 x 126 x 50 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt