Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Optimierung der Wartungsstrategie mit dem Condition Monitoring Toolkit (CMTK) von Balluff

Globaler Verpackungshersteller nutzt Balluff-Technologie für vorausschauende Motorüberwachung

Optimierung der Wartungsstrategie mit dem Condition Monitoring Toolkit (CMTK) von Balluff

Industrie: Herstellung von Verpackungsmaterialien | Kunde: Weltweit führender Hersteller von Verpackungsmaterialien mit Sitz in Irland

Der Kunde suchte nach einer neuen präventiven Wartungsstrategie, die auf seinem Digitalisierungsansatz basiert. Ziel war es, kritische Motoren auf Vibration und Temperatur zu überwachen, um eine effiziente Maschinenverfügbarkeit sicherzustellen und auf Basis von Echtzeitdaten umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.


Die Situation 

Unser Kunde, ein weltweit führender Anbieter von papierbasierten Verpackungen, darunter Wellpappenverpackungen, Kartonagen und „Bag-in-Box“-Produkte, erforschte innovative Wartungsstrategien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Sie identifizierten zwei kritische Motoren, die eine kontinuierliche Überwachung von Vibration und Temperatur erforderten. Das Hauptziel dabei war es, präzise Daten zu sammeln, die eine proaktive Entscheidungsfindung und dadurch optimale Maschinenleistung ermöglichen.

Die Herausforderung

Die Herausforderung bestand darin, ein umfassendes Überwachungssystem zu implementieren, das kontinuierlich Echtzeitdaten zu Vibration und Temperatur kritischer Motoren liefern konnte. Die Kunden benötigten eine zuverlässige Lösung, die sich leicht in ihre bestehende Infrastruktur integrieren lässt und minimale Unterbrechungen und maximale Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus bestand die Notwendigkeit, das Überwachungssystem in Zukunft um Durchflusssensoren zu erweitern.

Wichtige Datenpunkte der Zustandsüberwachung 

Diese Abbildung zeigt die gängigsten Indikatoren und Datentypen, die mit einem geeigneten Zustandsüberwachungsansatz erfasst werden können. Im Idealfall können potenzielle Schwachstellen und Ausfälle lange vor ihrem Auftreten erkannt werden, indem beispielsweise Vibrationen oder Temperaturen überwacht werden.

Die Lösung 

Balluff schlug eine Komplettlösung inklusive Installation und Konfiguration des Condition Monitoring Toolkit (CMTK) vor. Der CMTK-Assistent bot einen erheblichen Vorteil für die bestehende BCM-Sensoreinrichtung (Balluff Condition Monitoring) des Kunden und ermöglichte eine nahtlose Integration und Einrichtung.

Wie funktioniert es?

  1. Überwachung kritischer Motoren: CMTK überwacht kontinuierlich Vibration und Temperatur der beiden kritischen Motoren und ermöglicht so eine Überwachung rund um die Uhr.

  2. Echtzeitwarnungen: Das System generiert Echtzeitwarnungen, wenn es zu einer Abweichung der Vibration oder Temperatur kommt, und ermöglicht so sofortige Korrekturmaßnahmen.

  3. Datenerfassung und -analyse: Das CMTK verfolgt und zeichnet das Motorverhalten auf und generiert verwertbare Daten basierend auf realen Bedingungen.

Das Projekt sieht außerdem vor, das CMTK-System um vier Durchflusssensoren zu erweitern, um die Überwachungsfunktionen weiter zu verbessern.

Produkte & Features

Das CMTK (Condition Monitoring Toolkit) ist eine umfassende Überwachungslösung, die für die nahtlose Integration in bestehende Systeme konzipiert ist. Es umfasst ein robustes Softwarepaket, eine vielseitige Basiseinheit und die Möglichkeit, bis zu vier beliebige IO-Link-Sensoren anzuschließen, was Flexibilität und maximale Funktionalität bietet (z. B. einfache Einrichtung, Plug-and-Play, Sensoren mit mehr integrierten Funktionen, ...)

Diese vereinheitlichte Nachrüstlösung eignet sich ideal für sowohl Maschinen- als auch Prozessüberwachung und bietet hohe Flexibilität durch die Verbindung verschiedener IO-Link-Sensoren. Die Plug-and-Play-Funktionalität des Systems ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme sowie eine intuitive Visualisierung der gesammelten Daten.


Hauptmerkmale des CMTK: 

  • Hohe Flexibilität: Schließen Sie bis zu vier beliebige IO-Link-Sensoren an und ermöglichen Sie so einen maßgeschneiderten Überwachungsaufbau für spezifische Anforderungen. 

  • Plug-and-Play-Inbetriebnahme: Das System ist für eine einfache Installation konzipiert, sodass Benutzer schnell und ohne komplexe Verfahren Daten einrichten und mit der Visualisierung beginnen können.

  • Warnmeldungen: Der CMTK kann so konfiguriert werden, dass es Warnmeldungen ausgibt, wenn einstellbare Grenzwerte überschritten werden, um rechtzeitig auf potenzielle Probleme aufmerksam zu machen. 

  • Autarkes System: Es arbeitet unabhängig von Cloud-Diensten und Maschinensteuerung und verfügt über integrierte Datenspeicherfunktionen.

  • Fernüberwachung: Dank der Netzwerkintegration können Benutzer die Systemleistung und -daten von jedem Ort aus überwachen und so eine kontinuierliche Überwachung und Fernverwaltung gewährleisten.

Condition Monitoring Toolkit

Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen im Bestand mit dem Condition Monitoring Toolkit
Erfahren Sie mehr


Ihre Vorteile

  • Genaue Daten für die Entscheidungsfindung:
    Bietet zuverlässige Informationen, um auf der Grundlage realer Daten Maßnahmen zu ergreifen.

  • Erweiterte Motorüberwachung:
    Überwacht kontinuierlich das Verhalten der Motoren und erfasst wichtige Daten.

  • Sofortige Warnungen:
    Generiert Echtzeitwarnungen bei Abweichungen bei Vibration oder Temperatur.

  • Einfache Integration:
    Der CMTK-Assistent sorgt für eine einfache Installation und Konfiguration.

  • Zukünftige Skalierbarkeit:
    Möglichkeit, das System bei Bedarf mit zusätzlichen Sensoren zu erweitern.

Die Einführung eines Industrie-4.0-Ansatzes in unserem Werk ist ein wichtiger Schritt unserer Innovationsstrategie. Das CMTK spielt dabei eine zentrale Rolle, da es uns hilft, unsere Wartungsprozesse zu verbessern und die Effizienz zu steigern.

Werksleiter des Verpackungshersteller

Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie Balluff-Lösungen den Übergang zu einer fortschrittlichen, zustandsbasierten Maschinenüberwachung ermöglichen und sicherstellen, dass unsere Kunden mit ihren Instandhaltungsstrategien immer einen Schritt voraus sind und ihre Betriebseffizienz maximieren.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten