Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Plug-and-Play-Lösung zur Überwachung des Anlagenzustands

Condition Monitoring Toolkit

Key information 

Product type

IO-Link Edge Gateway

Value proposition

Risikofreie Integration von permanenter Zustandsüberwachung erhöht die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen.

Application Area

Autark und vernetzt: Betrieb von steuerungsunabhängigen Maintenance Systemen einer Anlage sowie Bereitstellung von Daten als Teil von größeren IT-Strukturen z.B. für Digitale Zwillinge.

Die Herausforderungen beim Betrieb von Maschinen und Anlagen

Eine große Herausforderung in der Industrie ist die Überwachung des Verschleißes an Komponenten von Maschinen, Anlagen oder komplexen Produktionslinien. Verschiedene Beanspruchungen führen zu unterschiedlich starker Abnutzung der Teile, was sich auf deren Lebensdauer auswirkt. Darüber hinaus beeinflussen Faktoren wie Betriebs- und Einsatzzeit, Umgebungsbedingungen, sowie die Häufigkeit von Wartung und Instandhaltung die Belastung der einzelnen Teile. 

Condition Monitoring 

Die Basis bildet unser Condition Monitoring Toolkit (CMTK), eine innovative Hardware, gepaart mit intelligenter Software für automatisierte Datenerfassung und -auswertung. Nahtlos können jegliche IO-Link-Sensoren angeschlossen werden, ohne Ihre bestehenden Systeme anpassen zu müssen.

Die Zustandsüberwachung erkennt kleinste Veränderungen schnell und zuverlässig. So bleiben Sie stets über den Zustand Ihrer Maschinen informiert, können Reparaturen planen und vorbeugende Wartungen durchführen. 

Der BCM Assistant

Mit dem BCM Assistant stellen Sie mit nur wenigen Klicks Condition-Monitoring-Sensoren auf Ihren Anwendungsfall ein. Sehen Sie anhand praktischer Beispiele selbst, welche Schritte dafür notwendig sind und wie einfach diese vorzunehmen sind.
Zum BCM Assistant

advantages_in_a_circle

So profitieren Sie vom CMTK

Benutzerfreundliche Software

advantages_in_a_circle

Leistungsstarke Hardware

advantages_in_a_circle

Modulare Erweiterungen

advantages_in_a_circle

Einmalzahlung ohne versteckte Lizenzgebühren

advantages_in_a_circle

Autarke Infrastruktur

Das CMTK kann vollständig unabhängig von bestehenden IT- und Automatisierungsnetzwerken Ihrer Anlagen arbeiten - für reduzierten Datenverkehr und minimale Störungen an vorhandenen Systemen.

Plug-and-Play Inbetriebnahme

Das CMTK ist ohne Konfiguration direkt einsatzbereit. Mit einzelnen Parametern kann es optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, sodass lange Standzeiten vermieden werden.

Konfiguration individueller Benachrichtigungen

Richten Sie unkompliziert Benachrichtigungen ein, wenn die Sensordaten auf ein bestimmtes Verhalten der Maschine hindeuten und definieren Sie Überwachungsaufgaben für unterschiedliche Maschinentypen.

Beliebige Skalierbarkeit

Kombinieren Sie beliebig viele CMTK-Geräte zu einem Netzwerk ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand - für nur eine digitale Schnittstelle, was die Verwaltung und Überwachung Ihrer Anlagen effizienter macht.

Erweiterbarkeit durch digitale Schnittstellen

Das CMTK stellt seine Daten über OPC/UA und MQTT bereit, sodass Sie diese in lokalen Netzwerken oder Cloud-Systemen weiterverarbeiten können.

Hohe Kompatibilität zahlreicher Sensoren

Kombiniere Sie das CMTK mit beliebig vielen IO-Link und Condition Monitoring Sensoren, um die Überwachungsdaten über bspw. Vibration, Temperatur oder Druck Ihrer Maschinen zu erhalten.

Applikationen und Lösungen 

Haben Sie Fragen, Wünsche, Anregungen?

Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne direkt. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Absprung zum Kontaktcenter
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten