Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Kamerasteuerung

Smart Features zur Steuerung der Kamera und externen Geräten

Von der Kamera aus externe Geräte steuern oder von extern eine Aktion in der Kamera auslösen: Mit unseren umfassenden Smart Features zur Kamerasteuerung ist beides möglich. So lassen sich z. B. die maximalen Leistungspotenziale ausschöpfen, der Aufbau vereinfachen und der Installationsaufwand sowie Hardware-, Software- oder auch Entwicklungskosten entscheidend reduzieren.​

Die Smart Features der Kamerasteuerung auf einen Blick​

Counter / Timer / Logic Gates​
Die oft auch als Mikro-SPS oder Hardware Real-Time Controller bezeichneten Gates ermöglichen eine zeitkritische I/O- und Erfassungssteuerung und ersetzen dadurch die SPS-Steuerung. ​

​Mit ihrer Hilfe lassen sich z. B.​

  • Trigger-Signale flexibel erzeugen​

  • mehrere Kameras synchronisieren​

  • Bildsequenzen mit unterschiedlichen Blitz- und Belichtungseinstellungen schnell erzeugen​

  • Dunkel- und Hellbilder zur Referenzbildsubtraktion aufnehmen​

  • Belichtungen bei Bildern mit unterschiedlichen Wellenlängen (R/G/IR) steuern​

  • durch digitale Filterschaltungen (Inputs) Störungen beseitigen​

​So ersetzen Counter / Timer / Logic Gates Blitz-Controller und andere Steuerungskomponenten, ermöglichen die komfortable Bedienung dieser Controller/Komponenten über die Kamera-Software und vereinfachen die Verkabelung Ihrer Anwendung. ​

Event Control​
Über dieses Feature kann eine Host-Anwendung benachrichtigt werden, sobald ein internes Ereignis stattgefunden hat. Mögliche Auslöser können das Ende der Sensorbelichtung (Exposure End), steigende Flanken an den digitalen Eingängen (Rising Edge) oder auch das Ende eines Frames (Frame End) sein. So optimiert Event Control die Prozessabläufe und steigert die Geschwindigkeit.​

Lens Control​
Motorisierte Objektive ganz einfach steuern: Per Wizard lassen sich über Schieberegler sowohl Fokus, Zoom und Iris einstellen als auch die Geschwindigkeit, mit der die Änderungen an das Objektiv übermittelt werden.​

Temperaturüberwachung​
Um sicherzustellen, dass die Kameras sowohl bei höchster als auch bei niedrigster Temperatur sicher starten und im gesamten Temperatur-Zyklus durchgehend einwandfreie Bilder liefern, überwachen in unseren Kameras Sensoren die Temperatur. Über einen programmierbaren Alarm können sie im Fall der Fälle z. B. Startsignale für externe Kühlungsmaßnahmen erzeugen. ​

User-Daten in der Kamera​
Jede unserer Kameras verfügt über einen freien, nicht-flüchtigen RAM-Speicher, auf dem Sie kundenspezifische Daten wie Seriennummern hinterlegen oder auch Konfigurationsdaten absichern können.​


Sie haben Fragen? Wir helfen gerne!​

Verwandte Themen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten