Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Industriekameras

Unübertroffene Bildqualität für industrielle Anwendungen

Die Anforderungen an Kameras im industriellen Umfeld sind hoch. Entscheidend ist vor allem eine konstant hohe Bildqualität und eine lange Lebensdauer – auch im 24/7 Dauerbetrieb. Denn der Wechsel einer Industriekamera in einem Gesamtsystem könnte sonst eine Rezertifizierung nach sich ziehen. Um dies zu vermeiden setzen wir qualitativ hochwertige, elektronische Bauteile und Bildsensoren ein. 

Digitale Industriekameras mit USB- und Ethernet-Schnittstellen verfügen über einen Analog/Digital-Wandler, der einen Frame Grabber überflüssig macht und die Handhabung deutlich vereinfacht. Dank der Bildverarbeitungsstandards GenICam, GigE Vision und USB3 Vision verfügen alle Kameras über eine standardisierte Kamerakommunikation sowie vereinheitlichte Namenskonventionen der Kamerafunktionen und -einstellungen. Das stellt eine einfachere Bedienung sicher.  

Kamera-Selektor

Finden Sie hier die richtige Industriekamera für Ihre Anwendung nach Ihren Anforderungen.
Testen Sie jetzt unseren Kamera-Selektor.

Zum Kamera-Selektor
Smart Features

Unsere Kameras bieten viele integrierte smarte Features zur Kamerasteuerung, zur Optimierung der Bildqualität und für den Mehrkamerabetrieb.
Weitere Smarte Features finden sich auch in unserem Impact Acquire SDK.

Zur Übersicht der Smart Features
Balluff Knowledge Base

Erfahren Sie Wissenswertes zu Anwendungsbeispielen unserer Kameras sowie zu Grundlagen der Bildverarbeitung und Kameratechnik.

Zur Balluff Knowledge Base
Custom Design & Engineering

Sie haben individuelle Anforderungen, die über Standardprodukte nicht abgedeckt werden können? Wir bieten spezielle maßgeschneiderte Lösungen für Kamera- und Sensorkomponenten.

Zu Custom Design & Engineering

GigE Vision Kameras

Kompakte Industriekameras mit Smart Features zur einfachen Integration und Aufbereitung der Bilddaten in der Kamera. Auch erhältlich mit IP67, Industriesteckern und PoE.

Dual GigE Vision Kameras

Dual Gigabit Ethernet Industriekameras mit einer Vielzahl an I/Os sowie IRIS-Stecker. 256 MB Bildspeicher garantieren eine zuverlässige Bildübertragung.

5GigE Vision Kameras

Kompakte Industriekameras mit niedrigem Stromverbrauch sowie PoE zum einfachen Anschluss.

10GigE Vision Kameras

Robuste Industriekameras mit 10 Gigabit/s Datenübertragung, PoE+ und internem Bildspeicher. Präzise Synchronisation mittels PTP und IEEE1588.

25GigE Vision Kameras

Kompakte 25GigE Industriekameras mit RoCE v2-Protokoll für eine Datenübertragung mit geringer Latenz und hohem Durchsatz.

USB3 Vision Kameras

Universelle USB3-Kameras mit bis zu 5 Gigabit/s Datenübertragung, internem Bildspeicher und Smart Features. Auch erhältlich mit erweitertem Temperaturbereich.

USB 2.0 Kameras

Kompakte, kostengünstige Industriekameras mit bis zu 480 MBit/s Übertragungsrate und Auflösungen bis 5 Mpixel. Auch als Platinenvariante erhältlich.

PCI Express Kameras

Kameras mit bis zu 1600 MB/s Nettodatenrate und latenzfreiem Transfer. Für hohe Bildqualität und flexible Integration auf NVIDIA-, ARM- und x86-Plattformen.

SWIR und UV Kameras

Kameras mit Sony SWIR- und UV-Sensoren für hohe Empfindlichkeit im Bereich von 400 nm bis 1700 nm. Einfache Integration dank Software Development Kit.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten