Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Asset Management

Maschinenverfügbarkeit und Anlagenbetrieb sicherstellen

Asset Management

Ein effizientes Asset Management unterstützt eine hohe Maschinenverfügbarkeit und einen zuverlässigen Anlagenbetrieb mit minimalen Stillstandzeiten. Der Instandhaltungsaufwand lässt sich reduzieren und die Produktion zugleich sehr flexibel gestalten.

Asset-Management-Lösungen von Balluff stellen Ihnen dazu belastbare und stets aktuelle Informationen bereit – mit RFID als Schlüsseltechnologie. So ermöglichen Ihnen beispielsweise unsere Werkzeugmanagement-Lösungen eine optimale Werkzeugverwaltung, bei der fehleranfällige, manuell geführte Werkzeugbücher entfallen. Zusätzlich machen unsere mit Plug-and-play nachrüstbaren Varianten zur Werkzeugidentifikation den optimalen Werkzeug­einsatz leicht. Darüber hinaus gewährleistet Ihnen RFID auch die eindeutige Erkennung, Zuordnung und Rückverfolgung der gefertigten Werkstücke. Unser HF-System BIS M mit 13,56 MHz hat sich hier als Standard etabliert. ­Lernen Sie unsere zuverlässigen Komplettlösungen für Ihr Asset Management kennen.

Applikationsbeispiel

(1) Alle Werkzeugdaten kontinuierlich im Griff
Industrial RFID-Systeme BIS C in LF oder BIS M in HF von Balluff liefern der CNC-Steuerung in Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren immer die korrekten Werkzeugdaten. Zuverlässig identifizierte und übertragene Parameter bilden die Basis für eine optimierte Werkzeugverwaltung: Statt fehleranfälliger, manuell geführter Werkzeugbücher werden die Daten beim Be- und Entladen des Werkzeugs kontinuierlich aufgezeichnet und der weitere Einsatz des Werkzeugs geregelt. Sind beispielsweise die Ist-Werkzeugabmessungen gespeichert, lassen sich diese automatisiert in die Werkzeugtabelle für die CNC-Steuerung einlesen.


Werkzeuge optimal auslasten
Connected Mold-ID von Balluff gewährleistet Ihnen die zustandsbasierte Instandhaltung Ihrer Werkzeuge ohne aufwendige und fehleranfällige Werkzeugbücher. Denn Mold-ID speichert alle relevanten Daten wie Zeichnungsnummer, Schusszahlen, letzte Wartung oder Standzeit automatisch am Spritzgießwerkzeug. Diese Daten lassen sich jederzeit abrufen. Die fehlende Planbarkeit und Verfügbarkeit, die aus einem manuellen Werkzeughandling resultieren, sind so Vergangenheit. Ihre Spritzgießwerkzeuge können Sie durch Mold-ID optimal auslasten.

Besonders erfreulich dabei: Mold-ID von Balluff können Sie an allen Maschinen einzeln nachrüsten – unabhängig vom Standort und ohne den Hersteller. Denn Mold-ID ist ein autarkes System.

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten