Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Miniaturisierung

Extra kleine Baugrößen für beengte Verhältnisse

Miniaturisierung

Die industrielle Automation erfordert eine zunehmende Miniaturisierung von Baugruppen. Das verlangt möglichst kleine, leichte und dennoch leistungsstarke Komponenten. Miniatur-Sensoren von Balluff erfüllen diese Anforderungen.

Durch Mini-Bauformen mit Maxi-Leistung bieten sie große Konstruktionsfreiheit und ermöglichen viele Applikationen. Für Sie bedeutet das ein Plus an Flexibilität. Sie erhalten bei Balluff Mini-Sensoren mit allen Wirkprinzipien: induktiv, optoelektronisch, magnetisch, kapazitiv sowie mit Ultraschall. Für jede Sensor-Technologie stehen kompakte induktive Koppler, platzsparende Feldbusmodule und RFID in Mini-Versionen zur Verfügung.

Unser Sortiment umfasst Mini-Sensoren und kompakte Anschlusstechnik. Beides eignet sich hervorragend für die Fabrikautomation. Denn beispielsweise in der Robotik, in Fertigungsstraßen oder im Handling ist ein geringes Gewicht die wesentliche Voraussetzung für schnelle Taktzeiten. Außerdem eröffnet die Platzersparnis durch kompakte Bauformen in einem dicht bepackten Maschinenraum einen größeren Handlungsspielraum.

Miniatur-Sensorik von Balluff garantiert hohe Präzision und sorgt für die nötige Zuverlässigkeit.


Induktive Mini-Sensoren

Leistungsstark und kompakt für Positionsabfragen in rauer Umgebung
Induktive Mini-Sensoren gewährleisten Positionsabfragen in rauer Umgebung und auf engstem Raum. Denn ihre Elektronik ist vollständig integriert, so dass externe Verstärker nicht notwendig sind. Ihr geringes Gewicht von 0,7 g erlaubt Applikationen mit extremen Beschleunigungen. Pick-and-Place ist dadurch einfach zu bewerkstelligen.

Induktive Mini-Sensoren von Balluff sind einfach zu installieren und auch in engen Baugruppen vollständig integrierbar. Daher sind Positionsabfragen mit ihnen auch dort möglich, wo bisher kein Platz für einen Sensor war. Und Baugruppen können weiter verkleinert werden.

Bei Balluff erhalten Sie Mini-Sensoren mit besonders kleinem Durchmesser: 3 mm, 4 mm und 5 mm. Unsere kompakten Mini-Sensoren sind mit einer Gehäuselänge von nur 6 mm die kürzesten induktiven Sensoren am Markt.


Optoelektronische Mini-Sensoren

Kleinteile mit bis zu 3 m Abstand präzise erkennen
Optoelektronische Mini-Sensoren von Balluff sind die richtige Wahl, wenn Kleinteile bei wenig Platz präzise erfasst werden sollen und höhere Reichweiten dabei wichtig sind. Denn sie arbeiten absolut zuverlässig von unter einem Millimeter bis zu drei Metern Entfernung.

Durch ihre große Variantenvielfalt lösen sie alle Anwendungen sicher und bieten große Konstruktionsfreiheit. Ausgereifte Lasertechnik, homogenes Rotlicht oder innovative Pinpoint-Technologie stehen für hohe Prozessgenauigkeit. Lichttaster mit Hintergrundausblendung schalten störende Einflüsse zuverlässig aus. Und dabei sind unsere optoelektronischen Mini-Sensoren ausgesprochen einfach zu bedienen.


Kapazitive Mini-Sensoren

Alle Materialien unabhängig von äußeren Einflüssen und Beschaffenheit eines Objekts erfassen
Kapazitive Mini-Sensoren sind die richtige Wahl für die Messung in schwierigen Umgebungen, wo Staub, Reflexionen oder Objektbeschaffenheit und -Farbe das Ergebnis beeinflussen könnten.

Äußerst präzise kontrollieren sie Stapelhöhen und erfassen Festkörper und Flüssigkeiten. Und das durch bis zu 4 mm starke Behälterwände aus Glas und Kunststoff oder im direkten Kontakt.

Über einen separaten Sensorverstärker können kapazitive Mini-Sensoren einfach fernjustiert werden. Ihre aktive Fläche aus Teflon® macht sie besonders resistent. Ihr robustes Edelstahlgehäuse ermöglicht den Einsatz auch unter erschwerten Bedingungen. Durch die flache Scheibenbauform benötigen sie besonders wenig Platz und bieten einen großen Schaltabstand.


Ultraschall-Sensoren

Universell einsetzbar zur Abstandsmessung und Positionserfassung
Unsere kleinen Ultraschall-Sensoren im quaderförmigen Gehäuse arbeiten mit einer besonders hohen Auflösung und überzeugen dadurch mit Genauigkeit.

Für knifflige Messaufgaben können BUS R06K1..02/007 und BUS R06K1..02/015 zusätzlich mit einem Schallführungsaufsatz ausgerüstet werden. Dieser ermöglicht Messungen in Bohrungen und Öffnungen mit Durchmessern über 5 mm. Der BUS R06K1..02/015 überzeugt mit kurzem Ansprechverzug und hoher Schaltfrequenz von 125 Hz. Dadurch ist er bestens dafür geeignet, schnelle Vorgänge sicher zu erfassen.

Auch der gleichzeitige Betrieb von bis zu zehn Sensoren auf engstem Raum ist mit unseren Ultraschall-Sensoren möglich. Denn die Baureihe besitzt einen Synchronisationseingang. Ihre Variantenvielfalt mit Schaltausgang oder Strom- bzw. Spannungs-Analogausgang in fünf Betriebstastweiten bietet einen nahezu unbegrenzten Einsatzbereich.


Magnetkodiertes Wegmesssystem

Absolutes Messsystem für kurze Hübe
Ungenauigkeit und Toleranzverschiebungen wirken sich negativ auf die Produktionsqualität aus. Hier schaffen direkt messende Systeme Abhilfe. Sie ermitteln die aktuelle Position unmittelbar am Schlitten oder der Lastaufnahme.

Das magnetkodierte Wegmesssystem BML-S1H von Balluff erfasst hochdynamische Anwendungen absolut und genau. Und arbeitet berührungslos und damit verschleißfrei. Äußere Faktoren wie Schmutz oder Temperatur beeinträchtigen es nicht. Durch seinen konkurrenzlos kleinen Sensorkopf ist das System ideal für Linearführungen, Pick-and-Place-Anwendungen, Antriebs-Feedback oder Vibrations-Schweißen.


Kompakte induktive Koppler

IO-Link-Koppler für schnelle berührungslose Anbindung
Der induktive IO-Link-Koppler im kompakten 40x40-Gehäuse von Balluff ist ideal für die Robotik. Er vereint prompte Formatwechsel, Verschleißfreiheit und große Flexibilität.

Mechanische Steckkontakte werden mit induktiven Kopplern überflüssig, da diese Signale berührungslos übertragen. Durch die IO-Link-Schnittstelle des kompakten induktiven Kopplers ist die Installation ausgesprochen einfach. Denn IO-Link ist schnell verkabelt.

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten