Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Verlässliche Detektion der Kolbenposition

Verlässliche Detektion der Kolbenposition

Unsere Magnetfeld-Sensoren bieten Ihnen Ausführungen für Umgebungen, in denen ständig, häufig oder über lange Zeit explosive Stäube, Gase und Dämpfe auftreten – kurz gesagt: für die Ex-Zonen 0/20.

Diese Sensoren sind einfach zu montieren. Sie werden von oben in T-Nuten eingesetzt oder mit passenden Haltewinkeln auch an Rund- und Zugstangenzylindern angebracht.

Über ein Kabel schließen Sie jeden Sensor schnell und komfortabel an den passenden Trennschaltverstärker außerhalb der Ex-Zone an. Da das Kabel im Sensor fest vergossen ist, ist die sichere Einheit gewährleistet. Der Verstärker mit Relais-Ausgang dient als Schnittstelle zwischen elektrischen Signalen aus dem explosionsgefährdeten und dem sicheren Bereich. Den Trennschaltverstärker erhalten Sie ebenfalls von Balluff – das ist zuverlässige Qualität aus einer Hand.

  • Zulassungen für die Zone 0 (1G) und 20 (1D)
  • schnell und einfach von oben in die T-Nut einsetzbar, mit klemmender Fixierung
  • Sensor, Haltewinkel sowie Trennschaltverstärker aus einer Hand
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten