Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

IO-Link Starter Kit

Der ideale Einstieg in die IO-Link Welt

Starten Sie Ihren Weg zur Smart Factory mit unserem IO-Link-Starter-Kit (BAV003H) – einer Komplettlösung für die schnelle und einfache Integration von Sensoren und Aktoren. Vorkonfigurierte Komponenten, intuitive Software und Plug-and-Play-Konnektivität helfen Ihnen dabei, IO-Link in realen Anwendungen schnell zu evaluieren, einzuführen und zu skalieren. Verkürzen Sie die Inbetriebnahmezeit, gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Ihre Maschinen und machen Sie Ihre Automatisierung mit minimalem Aufwand zukunftssicher.

Die wichtigsten Produktmerkmale

  • Vorteile des Balluff-Portfolios
    Balluff bietet eines der umfangreichsten IO-Link-Portfolios, darunter IO-Link Master, Hubs, Sensoren, Kabel, Netzwerktechnik, IO-Link Wireless und IO-Link Safety

  • Maschinentransparenz vom ersten Tag an
    Kunden können auf Prozesswerte, Parameterdaten und Diagnoseinformationen von angeschlossenen IO-Link-Geräten zugreifen, was eine bessere Überwachung und Fehlerbehebung ermöglicht.

  • Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Smart Factory
    IO-Link hilft dabei, Daten auf Sensorebene in Automatisierungs- und Digitalisierungskonzepte einzubinden und schafft damit die Grundlage für Zustandsüberwachung, vorausschauende Instandhaltung und Prozessoptimierung.

  • Geringerer Inbetriebnahmeaufwand
    IO-Link ermöglicht eine zentralisierte Parametrierung und einen einfacheren Geräteaustausch, wodurch sich die Inbetriebnahmezeit verkürzt und die Wartung vereinfacht wird.
    IO-Link Master sind intelligente Schnittstellen zum Anschluss von Sensoren und Aktoren an die Steuerung und unterstützen eine Webschnittstelle für eine einfachere Konfiguration und Verwaltung.

Unser Starter-Kit – Ihre einmalige Gelegenheit

Der Lieferumfang umfasst alles, was Sie für den Einstieg benötigen:

Das IO-Link-Starter-Kit in der Praxis – Topologiebeispiel

Bedienungsanleitung

Schritt für Schritt für Anfänger

Die Installation und Inbetriebnahme Ihres IO-Link Starter-Kits ist schnell und unkompliziert. Alle erforderlichen Informationen sind bereits im Kit enthalten. Detaillierte Anweisungen zur Installation, Konfiguration und Bedienung finden Sie in der untenstehenden Bedienungsanleitung.

BAV003H

IO-Link Starter Kit

BAV003H

IO-Link Starter Kit

Funktionsprinzip
Aktiver Verteiler
Anschluss
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze
Umgebungstemperatur
-40...70 °C
Mehr Produktdetails

Downloads

  • IO-Link Starter Kit
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten