Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

06.10.2026

Das volle Potenzial von Multi-Kamera-Lösungen

Weniger Komplexität. Geringere Kosten. Einfache Integration.

Multi-Kamera-Anwendungen sind in der industriellen Bildverarbeitung unverzichtbar. Gleichzeitig steigen mit jeder zusätzlichen Kamera Integrationsaufwand, Verkabelung, Kosten und Systemkomplexität.

Mit dem Automation Camera System (ACS) stellt Balluff einen neuen Ansatz für industrielle Multi-Kamera-Anwendungen vor. Statt Kameras, Verkabelung, Steuerungen und Schnittstellen als einzelne Komponenten zu integrieren, vereint ACS alle Bestandteile in einer abgestimmten Systemarchitektur. Bis zu vier Kameras werden über einen zentralen Camera Master verbunden und koordiniert. Das reduziert den Engineering-Aufwand, vereinfacht die Integration und macht Multi-Kamera-Anwendungen wirtschaftlicher.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick


Bis zu 75 % weniger Bauraum

Kompakte M30-Kameras mit integrierter Optik und IP67-Schutz reduzieren Platzbedarf und Gewicht gegenüber klassischen Multi-Kamera-Systemen.


Reduzierte Systemkosten

Weniger Komponenten, weniger Verkabelung und geringerer Engineering-Aufwand senken die Gesamtbetriebskosten (TCO).


Weniger Verkabelung

Die Single-Cable-Architektur kombiniert Energieversorgung, Kommunikation und Steuerung in einer Verbindung.


Schnellere Integration und Inbetriebnahme

Eine zentrale Systemarchitektur, vorkonfigurierte Kameravarianten und standardisierte Schnittstellen.


Skalierbare Multi-Kamera-Architektur

Bis zu vier Kameras lassen sich flexibel in die Systemarchitektur integrieren, ohne dass Aufwand und Komplexität proportional steigen.


Für die Anforderungen von morgen entwickelt

ACS kombiniert moderne Multi-Kamera-Technologie mit einer zukunftssicheren Systemarchitektur und unterstützt CRA-konforme Umgebungen.

Automation Camera System

Reduzieren Sie Komplexität, Integrationsaufwand und Systemkosten mit dem neuen Automation Camera System.
Jetzt entdecken!

Eine Systemarchitektur statt vieler Einzelkomponenten

Camera Master
Kameras
Verkabelung
Zubehör

  • 5GigE Schnittstelle

  • Aggregiert mehrere Kameras und Bilddaten

  • Schnittstelle Richtung Netzwerk / IT / Vision-System

  • Zentraler Zugriff für Konfiguration und Monitoring


  • IP67 geschützt

  • M30-Formfaktor (sensorähnlich, Ø30 mm)

  • Integriertes Objektiv

  • 3 oder 5 MP

  • Farb- und Monochromvarianten

  • Einfache Fokuseinstellung mit Innensechskantschlüssel


  • Kamera zu Master über ca. 15 m Kabel

  • Master zu IT/Edge über 5 GigE Ethernet

  • Energieversorgung, Steuerung und Bilddatenübertragung in einem Kabel


  • Integration via SDK (Impact Acquire)

  • Kamera- und bildverarbeitungsspezifisches Zubehör wie Beleuchtungen, Optische Filter, Schutzglas und Adapter


Typische Anwendungen für das Automation Camera System

Das Automation Camera System eignet sich für industrielle Anwendungen, in denen mehrere Kameraperspektiven erforderlich sind und gleichzeitig eine einfache Integration und reduzierte Systemkomplexität entscheidend sind:

  • Prozess- und Produktionsmonitoring

  • Multi-View-Inspektion

  • Montage- und Vollständigkeitsprüfung

  • Code- und Label-Inspektion

  • Verpackungs- und Logistikanwendungen

  • Robot Vision und automatisierte Prozesse

  • Oberflächeninspektion

Downloads

  • Unleash the power of multi camera solutions
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten