Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

08.08.2026

BES Entry Line Portfolio jetzt mit weiteren Varianten

Mehr Flexibilität in der induktiven Sensorik

BES Entry Line Portfolio

Das bewährte Portfolio der BES Entry Line Induktivsensoren wird um neue Kabel- und NPN-Varianten erweitert. Die neuen Ausführungen bieten mehr Flexibilität bei der Integration, eine optimierte Wirtschaftlichkeit und eine noch breitere Anwendungsabdeckung für volumenstarke Automatisierungsanwendungen.

Maschinenbauer und OEMs müssen wirtschaftliche und gleichzeitig skalierbare Automatisierungslösungen für globale Märkte bereitstellen. Dabei gewinnen flexible Sensorvarianten zunehmend an Bedeutung, um unterschiedliche regionale Anforderungen und Maschinenkonzepte effizient umzusetzen.
Mit der Erweiterung des BES Entry Line Portfolios um Kabel- und NPN-Varianten bietet Balluff noch mehr Auswahlmöglichkeiten für standardisierte Applikationen. Insbesondere in Märkten, in denen NPN-Ausgänge und offene Verdrahtungskonzepte weit verbreitet sind, erleichtern die neuen Varianten die Integration und unterstützen eine globale Maschinenstandardisierung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Einfache und schnelle Integration

    Die Kabelvarianten ermöglichen eine schnelle Installation und reduzieren den Verdrahtungsaufwand.

  • Niedrigere Systemkosten

    Weniger Komponenten und eine einfache Anbindung helfen, Gesamtkosten zu senken.

  • Mehr Flexibilität für globale Maschinenkonzepte

    Verschiedene Varianten unterstützen unterschiedliche Maschinen- und Marktanforderungen.

  • Höhere Prozesssicherheit durch größere Schaltabstände

    Der doppelte Schaltabstand sorgt für zuverlässige Erkennung und mehr Montagetoleranz.

  • Optimiert für kostenkritische High-Volume-Anwendungen

    Zuverlässige Leistung zu einem attraktiven Preis für Anwendungen mit hohen Stückzahlen.

Verfügbare Ausführungen

  • Baugrößen: M8, M12 und M18

  • Gehäusevarianten: kurze und lange Bauformen

  • Anschlussarten: Kabel, Stecker und Pigtail mit M12 Steckverbinder

  • Ausgangsvarianten: PNP und NPN

Diese Variantenvielfalt erleichtert die Auswahl des passenden Sensors und ermöglicht eine schnelle Integration in bestehende Maschinen- und Anlagenkonzepte.

Das erweiterte BES Entry Line Portfolio bietet eine umfassende Auswahl an mechanischen und elektrischen Varianten für unterschiedlichste Applikationen.

Entdecken Sie jetzt das umfängliche BES Entry Line Portfolio

Finden Sie hier schnell die passende Lösung für Ihre Anwendung und profitieren Sie von mehr Flexibilität, einfacher Integration und einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Mehr erfahren

1
2
3
4

Downloads

  • Das Standard-Portfolio für induktive Sensoren BES – einfach (und) gut
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten