Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

30.06.2022

Das CIP Safety E/A-Modul für industrielle Sicherheitsapplikationen

Zuverlässig und robust

Das CIP Safety E/A-Modul für industrielle Sicherheitsapplikationen

Automation braucht Sicherheit und Verlässlichkeit. Um diese für Anlagen sowie Bediener zu gewährleisten, bietet Balluff ein umfangreiches SAFE Networking-Portfolio. Mit dem neuen CIP Safety E/A-Modul erweitert Balluff dieses Portfolio.

SAFE Networking für Ihre Industrie

Das Modul ist eine zuverlässige Lösung für den sicheren Anschluss von Sensoren und Aktoren an industrielle Steuerungen – auch in rauen Umgebungen mit Einflüssen wie Staub, Vibration oder Flüssigkeit. Das direkt an der Maschine montierbare Modul mit IP67-zertifiziertem Gehäuse kommuniziert über EtherNet/IP unter Verwendung des CIP-Safety-Standards mit nahezu allen Sicherheitskomponenten. Die Kombination der Protokolle ermöglicht den Austausch von Sicherheits- und Standarddaten sowie Diagnoseinformationen über ein einziges Ethernet-Netzwerk.

Sicherheitsfunktionen im industriellen Umfeld realisieren

Das CIP Safety E/A-Modul von Balluff ist im Bereich der funktionalen Sicherheitstechnik eine State-of-the-art-Lösung, die selbst den hohen Anforderungen des industriellen Umfelds gerecht wird. Ausgesprochen flexibel ermöglicht es den Anschluss von konventionellen sowie Sicherheitskomponenten. Die Kombination aus 12 sicheren Eingängen und 4 sicheren Ausgängen ermöglicht den vielseitigen Einsatz des Moduls innerhalb der sicheren Automatisierungstechnik, u. a. in Automotive-Applikationen. Der integrierte Memory-Key ermöglicht den Austausch des Moduls innerhalb einer Minute ohne spezielles Werkzeug und erneute Inbetriebnahme.

Die Besonderheiten

  • Einbindung, Erfassung und Ansteuerung von Sicherheitskomponenten in sicheren Applikationen bis zu SIL3, Cat.4/PLe
  • zuverlässige Verarbeitung sicherer Applikationsdaten
  • Anschluss von ein- und zweikanaligen Sicherheitsgeräten
  • geeignet für den Anschluss von konventionellen und Sicherheitskomponenten
  • digitale Ausgänge zum Ansteuern von bis zu 2A pro Dual Channel
  • platzsparend an der Maschine montierbar
  • Schutzart IP67, TÜV- und ODVA-zertifiziert
  • Selbstüberwachung und Diagnose-LEDs
BNI00HN

CIP Safety E/A-Module

BNI00HN

CIP Safety E/A-Module

Schnittstelle
EtherNet/IP
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
12x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
4x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Gehäusematerial
PBT
Abmessung
60 x 44 x 235 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails

Verwandte Themen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten