Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

06.08.2025

Die Industriekamera für anspruchsvolle Standardanwendungen

5GigE Vision Kamera – Niedrigster Stromverbrauch in einem sehr kompakten Gehäuse

Die 5GigE Kamerafamilie BVS CA-GV zeichnet sich durch eine kompakte Bauform mit einer Frontfläche von 29 x 29 mm und einer Leistungsaufnahme zwischen 3,5 und 4,8 Watt aus. Die Kamera ist mit einer 5GigE Schnittstelle ausgestattet, die eine Datenrate von bis zu 625 MByte/s erreicht. Gleichzeitig bleibt sie vollständig abwärtskompatibel zu 2,5 GigE, was eine einfache Integration in bestehende Systeme ohne Anpassung der PC-Peripherie ermöglicht.

Dank der digitalen Schnittstellen wie GigE Vision und GeniCam und der modularen Bauweise lässt sich die Kamera problemlos in bestehende und neue Anlagen integrieren. Die BVS CA GV-Kamerafamilie bietet verschiedene Konfigurationen für digitale Ein- und Ausgänge. Neben einem klassischen Ausgang und einem Eingang, der softwareseitig auf 5 oder 24 VDC (TTL oder SPS-Signal) umschaltbar ist, sind zwei GPIOs (General Purpose Input Output) und eine RS232-Schnittstelle vorhanden. Die GPIOs können flexibel als Ein- und Ausgang konfiguriert werden, was den Anschluss von Encodern ermöglicht. Die RS232-Schnittstelle wird für die Parametrierung von Flüssiglinsen oder Blitzcontrollern genutzt. Die Stromversorgung und Datenübertragung erfolgen über ein einziges Kabel per Power-over-Ethernet (PoE), was die Systemverkabelung erheblich vereinfacht. Optional ist ein größerer Linsenhalter für größere Sensoren verfügbar.

Zudem bietet die Kamera ein breites Auflösungsspektrum von 3,1 bis 24,6 Megapixel und unterstützt neben Sony’s Standard-CMOS-Sensoren auch UV- und SWIR-Sensoren (IMX992 und IMX993) sowie die Breitbild Sensoren IMX901 und IMX902 mit einem Seitenverhältnis von 4:1 und 3:1. Damit eignet sie sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Bildverarbeitungsaufgaben. Die Integration der neuesten Sony-Bildsensoren gewährleistet eine exzellente Bildqualität und langfristige Verfügbarkeit. Neue Sensorfunktionen eröffnen zusätzliche Möglichkeiten in der Bildauswertung.

Typische Einsatzbereiche

Die Kamera ist ideal für Anwendungen, bei denen schnelle Bildfolgen und hohe Datenraten erforderlich sind.

Dazu zählen unter anderem Verkehrsüberwachung und Verkehrsflusssteuerung, Halbleiterindustrie, Maschinenbau, industrielle Messtechnik sowie Medizin- und Zahnmedizintechnik. Auch in der Pharmaindustrie kommt sie erfolgreich zum Einsatz.

Die Besonderheiten

  • Die Kamerafamilie, die neue Standards setzen wird: klein, kompakt und abwärtskompatibel
  • Passt überall hin – kleiner Formfaktor mit 29×29 mm
  • Perfekte Bilder – beste thermische Eigenschaften in dieser Klasse dank niedrigstem Stromverbrauch (zwischen 3,5 und 4,3 Watt)
  • Einfache Konnektivität – Stromversorgung und Datenübertragung über ein Kabel durch PoE
  • Abwärtskompatibel zu 2,5-GigE Schnittstellen
  • Neueste Implementierung von Sony-Bildsensoren, einschließlich IMX901 und IMX902 sowie der hochauflösenden SWIR-Sensoren IMX992 und IMX993

5GigE Vision Kameras

5GigE – Niedrigster Stromverbrauch in einem sehr kompakten Gehäuse
Zur Produktfamilie

Unsere Modellübersicht für die 5GigE Vision Kamera

5GigE Kamerafamilie in 29x29 mm Frontfläche

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

5GigE Kamerafamilie in 40x40 mm Frontfläche

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Sensor (xxxxxx)

0032B

IMX900, 3,2 MP

0051D

IMX547, 5,1 MP

0081A

IMX546, 8,1 MP

0081U

IMX487, 8,1 MP UV Sensor

0124D

IMX545, 12,4 MP

0124F

IMX902, 12,4 MP

0162A

IMX542, 16,2 MP

0164A

IMX901, 16,4 MP

0204A

IMX541, 20,4 MP

0246A

IMX540, 24,6 MP

0013S*

IMX990, 1,3 MP, ungekühlte Version (in GV1)

0032S*

IMX993, 3,2 MP, ungekühlte Version (in GV1)

0053S*

IMX992, 5,3 MP, ungekühlte Version (in GV1)

0013T*

IMX990, 1,3 MP, gekühlte Version (nur in GV2)

0032T*

IMX990, 3,2 MP, gekühlte Version (nur in GV2)

0053T*

IMX990, 5,3 MP, gekühlte Version (nur in GV2)

Mono/Farbe

G

Monochrom

C

Farbe

Handling (1)

1

Standard: Umgebungstemperatur (5 bis 45 °C)

2

erweiterte Umgebungstemperatur (-20 bis 60 °C)

Objektivhalter (2)

1

C-Mount

2

TFL-Mount (nur für IMX901 in 40x40mm Frontfläche)

Filter (3)

0

ohne Filter, ohne Schutzglas

1

IR Cut Filter

2

Schutzglass ohne Filter

Gehäuse (4)

1

schwarz mit Logo

I/O (5)

1

1/1 I/O mit (PLC-Signal), 2 GPIO, RS232, PoE

Firmware (6)

0

aktuelle Firmware

Kundenspezifische Kameras und Sensoren

Custom Design & Engineering: Wenn Standard nicht gut genug ist.

Eingeschränkte Platzverhältnisse, zusätzliche Schnittstellen oder spezielle Bildsensoren, Optiken und Filter? Kundenspezifische Modifikationen auf Anfrage.

Zubehör für die 5GigE Vision Kamera

Objektive

C-Mount, Standardobjektivanschluss, TFL-Mount für IMX901 Sensor geeignet

Verbindungsleitung

RJ45 Kabel in unterschiedlichen Kabellängen

Anschlussleitung

10 poliges Samtec-Kabel in gerade und gewinkelter Form, unterschiedliche Kabellängen

Montageplatte

Unterschiedliche Montageplatte für Unterseite der Kamera jeweils für GV1 und GV2

Montagering

Unterscheidliche Montagehalter für frontseitige Montage jeweils für GV1 und GV2

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne direkt – wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Zum Kontakt
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten