Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

08.12.2025

Die kompakteste 25GigE Industriekamera – mit RDMA und GigE Vision 3.0

Lüfterlos, stromsparend und ultraschnell mit über 100 fps bei 24,6 MP

Die kompakteste 25GigE Industriekamera – mit RDMA und GigE Vision 3.0

Mit der neuen BVS CA-GW Kamerafamilie bringt Balluff die derzeit kompakteste 25GigE Industriekamera auf den Markt. Diese Familie wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Applikationen entwickelt und kombiniert höchste Bildqualität mit ultraschneller Datenübertragung – ideal für den Einsatz in der industriellen Automatisierung, Logistik, Verpackungs- und Pharmaindustrie, Messtechnik sowie der Halbleiterbranche.

Höchste Performance auf kleinstem Raum – mit 25GigE, RDMA und RoCEv2

Die Kameras der BVS CA-GW Familie verfügen über eine kompakte Bauform mit einer Frontfläche von nur 40 × 40 mm und ermöglichen Bildraten von über 100 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von 24,6 Megapixeln bei einer maximalen Leistungsaufnahme von nur 12 Watt bei 12 V.
Zum Einsatz kommen die neuesten Pregius S Sensoren der 2.7 Serie von Sony mit Auflösungen von 5,1 bis 24,6 MP, darunter die neuen IMX901 und IMX902 Sensoren mit Seitenverhältnissen von 4:1 bzw. 3:1. Eine Übersicht unserer gesamten Sensorauswahl finden Sie hier.

Ein technologisches Highlight ist die Integration der RDMA-Technologie (Remote Direct Memory Access), die eine direkte Datenübertragung in den Arbeitsspeicher des Host-Rechners erlaubt – ohne Belastung der CPU und mit minimaler Latenz. Realisiert wird dies über das RoCEv2-Protokoll, welches Bestandteil des neuen GigE Vision 3.0 Standards ist. Die Datenübertragung erfolgt über Lichtleitfasern mit SFP28-Transceiver; alternativ ist auch eine Version mit Kupferanschluss (10GigE) erhältlich.

Vielseitige Sensoroptionen und einfache Integration dank GigE Vision 3.0

Zum Serienstart stehen rund 20 Sensorvarianten zur Verfügung – darunter Monochrom-, Farb- und UV-Sensoren. Die Kameras sind vollständig kompatibel mit dem neuen GigE Vision 3.0 Standard, was eine einfache Implementierung in bestehende Systeme ermöglicht. Die hauseigene Machine Vision Software Impact Acquire sorgt für eine reibungslose Bilderfassung und volle Kompatibilität mit gängigen Computerplattformen.

Für die Anbindung externer Komponenten wie Encoder, Flüssiglinsen oder Blitzcontroller bietet die Serie digitale Ein- und Ausgänge, zwei GPIOs, eine RS232-Schnittstelle sowie einen softwareseitig umschaltbaren Eingang (5 oder 24 VDC, TTL oder SPS-Signal). Die modulare Bauweise erlaubt zudem kundenspezifische Anpassungen – etwa spezielle Filter, erweiterte Temperaturbereiche, eingefrorene Firmwarestände oder Produktion unter Reinraumbedingungen. Entdecken Sie unseren Bereich Custom Design & Engineering (CDE) für individuelle, maßgeschneiderte Lösungen.

Die Besonderheiten

  • Neuster GigE Vision 3.0 Standard mit RDMA Technologie zur Reduzierung der CPU-Auslastung
  • Extrem kleine Bauform mit einer Frontfläche von nur 40 × 40 mm.
  • Leistungsaufnahme maximal 12 Watt bei 12V
  • SFP28-Glasfasertechnologie bietet eine kosteneffiziente und weitreichende Verbindung.
  • Neuesten Pregius S Sensoren von Sony sorgen für höchste Bildqualität und Flexibilität.
  • Objektiv Anschluss mit C-Mount und TFL-Mount (speziell für Sensor IMX901).

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne direkt – wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Zum Kontakt
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten