Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Kundenspezifische Kameraprodukte BVS

Eingeschränkte Platzverhältnisse, zusätzliche Schnittstellen oder spezielle Bildsensoren, Optiken und Filter: Die Anforderungen für Industriekameras sind oft so individuell, dass selbst die Vielzahl an Standardprodukten nicht ausreicht. Die ideale Basis für kundenspezifische Lösungen bildet unser modularer Kamera-Baukasten. 

Objektive

Objektivhalter

Filter

Sensorplatinen

Kameragehäuse

Adapter

Kabel


Zu den bereits vorhandenen Variationsmöglichkeiten können wir aufgrund der modularen Architektur folgende Modifikationen unkompliziert und kurzfristig vornehmen: 

  • individuelle Filter nach Ihren Spezifikationen 
  • kundenspezifische Gehäusefarben und Bedruckung 
  • Firmware-Freeze für Ihren freigegebenen Software-Stand 
  • kundenspezifische Seriennummer-Bereiche 
  • werkseitige Montage von Optiken inklusive Justage 
  • Kalibrierung und Ausgangstests nach Ihren Vorgaben 

Darüber hinaus entwickeln wir Sonderlösungen und Modifikationen von Kamera-Baugruppen sowie Software-Anpassungen für eine optimale Integration in Ihre Applikation: 

Anschlusstechnik und Schnittstellen:

Wir bieten Ihnen je nach Bedarf spezielle Steckverbinder oder auch gewinkelte Lösungen zur Verkleinerung des erforderlichen Bauraums. Die I/O-Module können wir so modifizieren und die Interfaces so erweitern, dass Sie auch Ihre Peripherie – Motoren, Beleuchtung, Optik etc. – einfach steuern. 

Objektivhalter:

Die Kamerafront lässt sich zur Aufnahme kostengünstiger Linsen (S-Mount) anpassen. Auch höherwertige Anschlüsse für den Einsatz von Präzisions- oder Spezialobjektiven sind möglich. Das Gehäuse kann selbstverständlich so ausgelegt werden, dass es Ihre Schutzanforderungen erfüllt – und Ihre Wünsche bzgl. Form, Farbe und Logodruck.

Sensor-Köpfe:

Für außergewöhnliche Blickrichtungen ermöglichen wir die Trennung des Bildsensors von der Kamera-Elektronik und eine flexible Verbindung der beiden. Starr-Flex-Platinen gewährleisten ein platzsparendes und kosteneffizientes Design.  

Formfaktoren:

Entsprechend Ihren Spezifikationen ändern wir den Platinen-Formfaktor und passen die Elektronik an vorgegebene Gehäuseformen an. 

Embedded Lösungen:

Wir können unsere Kameras in bestehende Baugruppen integrieren. Dabei passen wir Formfaktor, Anschlusstechnik und Interfaces nach Ihren Vorgaben an. 

Erweitere Spezifikationen:

Gerade in rauen Umgebungen reichen standardmäßig zugelassene Umgebungstemperaturen manchmal nicht aus, um einen gesicherten Betrieb zu gewährleisten. Für viele Kamerafamilien bieten wir daher einen erweiterten Temperaturbereich an. Ferner gibt es auch Anwendungen, die einen erweiterten Reinigungsvorgang erfordern. Auch dies können wir kundenspezifisch anbieten.

Software:

Im Bereich der Kamera-Software setzen wir neben kompletten Sonderentwicklungen spezifische Optimierungen für Sie um: So erweitern wir z. B. die Kamerafunktionalität durch eine zusätzliche Echtzeit-Vorverarbeitung. Hardware-Aufwendungen und Kosten reduzieren wir durch zusätzliche Smart-Features. Auf Wunsch realisieren wir so komplette Kamerabaugruppen, einschließlich Bildsensorik und Kameraelektronik.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten